infrastructure for a connected world

Abbildung von Tragbarer Thermotransferdrucker
LS8E


Der PanTher-Handheld-Thermotransferdrucker druckt auf Endlosbänder, Endlosschrumpfschläuche, gestanzte Schrumpfschläuche, gestanzte Komponentenetiketten und selbstlaminierende Etiketten. Verhindert Etikettenausschuss und beschleunigt das Anpassen von Etiketten, mit Teilschnittfunktion, Zuschneidefunktion und PC-Schnittstelle, RoHS-konform. Mit Handheld-Drucker, PANTHERLINK-Softwarer, einer Kassette mit selbstlaminierenden S100X150VAC-Etiketten, sechs AA-Alkalibatterien und Kurzreferenzkarte.
Anmerkungn. v.
Produkt Typ Drucker
Untermarke PanTher
Gesamthöhe (In.) 4.5
Breite (In) 4.25
Breite (mm) 108
RoHS Status Compliant
OM Mingestbestellmenge 1