infrastructure for a connected world

Abbildung von Zubehörsatz für Tragbaren Thermotransferdrucker
LS8E-KIT


Das PanTher LS8E Hand-Held Thermal Transfer Printer-Kit umfasst den Handhelddrucker, eine Kassette mit selbstlaminierenden S100X150VAC-Etiketten, sechs AA-Alkalibatterien, das starre Transportetui LS8-CASE, das LS8-PCKIT USB-Kabel und PC-Schnittstellensoftware, den Stoßfänger LS8-IB, den Handgelenkriemen LS8-WS, eine Kurzreferenzkarte und ein Benutzerhandbuch.
Anmerkungn. v.
Produkt Typ Drucker
Untermarke PanTher
Gesamthöhe (In.) 4.5
Gesamthöhe (mm) 114.3
Breite (In) 17.5
Breite (mm) 444.5
RoHS Status Compliant
OM Mingestbestellmenge 1