infrastructure for a connected world

Abbildung von LS8E handgeführten Thermotransferdrucker Kit mit Wechselstrom-Adapter für Europa.
LS8E-KIT-ACE


Das Kit für den tragbaren PanTher-Thermotransferdrucker LS8E umfasst den Wechselstromadapter für Europa (100 - 240V) LS8E-ACE sowie den tragbaren Drucker, eine Kassette mit selbstlaminierenden Etiketten S100X150VAC, sechs AA-Alkalibatterien, den Hartschalenkoffer LS8-CASE, das USB-Kabel und die PC-Schnittstellensoftware LS8-PCKIT, den Stoßfänger LS8-IB, die Tragschlaufe LS8-WS, eine Kurzanleitung und eine Gebrauchsanweisung.
Anmerkungn. v.
Produkt Typ Drucker
Untermarke PanTher
Gesamthöhe (In.) 4.5
Gesamthöhe (mm) 114.3
Breite (In) 17.5
Breite (mm) 444.5
RoHS Status Compliant
OM Mingestbestellmenge 1