infrastructure for a connected world

Abbildung von LS8E Druckerkit mit QWERTY Tastatur
LS8EQ-KIT


Das PanTher LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printer-Kit mit QWERTY-Tastatur umfasst den Handhelddrucker, PANTHERLINK-Software, eine Kassette mit selbstlaminierenden S100X150VAC-Etiketten, sechs AA-Alkalibatterien, das starre Transportetui LS8-CASE, das LS8-PCKIT USB-Kabel und PC-Schnittstellensoftware, den Stoßfänger LS8-IB, den Handgelenkriemen LS8-WS, eine Kurzreferenzkarte und ein Benutzerhandbuch.
Anmerkungn. v.
Produkt Typ Drucker
Untermarke PanTher
Breite (In) 17.5
Breite (mm) 444.5
RoHS Status Compliant
OM Mingestbestellmenge 1