infrastructure for a connected world
|
|
|
|
|
Partner Ecosystem |
Design Tools - DEU |
Literature Library |
Download Center |
Contact Us |
Training |
---|---|---|---|---|---|
Anmerkung | Nicht verfügbar |
Produkt Typ | Drucker |
Untermarke | Easy-Mark |
Für den Einsatz mit | RHEH4BL |
Includes | (1) Drucker, (1) Etikettierungssoftware Panduit® Easy-Mark Plus™, (1) Schwarzes Hybridband RMEH4BL, (1) EuroPlug-Kabel, (1) USB-Kabel, (1) Bedienungsanleitung, (1) Kurzanleitung, (1) Treiberdatenträger |
Print Resolution | 300 |
Normen | RoHS-konform, UL60950-gelistet |
Tiefe (In) | 11.2 |
Tiefe (mm) | 284 |
Breite (In) | 8.9 |
Breite (mm) | 226 |
Gesamthöhe (In.) | 6.8 |
Gesamthöhe (mm) | 173 |
RoHS Status | Compliant |
OM Mingestbestellmenge | 1 |
OM UPC | 07498333310 |
OM Standard Verpackungsgröße | 1 |
OM Standard Verpackungsgröße Volumen (cf) | 1.4395 |
OM Standard Kartongröße | 0 |
OM Standard Kartongröße Volumen (cf) | 0.0000 |
Application Guides | Best Seller Products for Industrial Construction, MRO and OEM Application Guide ELCB33 | US English | 6057 KB |
Catalogs | Preferred Parts Catalog for Korea | Korean | 837 KB |
Installation Documents | Panduit Terminal Block Markers Quick Start Guide | US English | 1381 KB |
Line Cards | Thermal Transfer Labels DEU | German | 6915 KB |
Line Cards | Thermal Transfer Labels FRA | French | 6941 KB |
Line Cards | Thermal Transfer Labels ITA | Italian | 6875 KB |
Line Cards | Thermal Transfer Labels Line Card: IDLC08--SA | US English | 3826 KB |