infrastructure for a connected world

Abbildung von Desktop-Thermotransferdrucker, 300 dpi
TDP43ME


Der Desktopdrucker für Nordamerika hat eine Auflösung von 300 dpi und eine maximale Druckgeschwindigkeit von 4“ (101,6 mm) pro Sekunde. Beinhaltet Easy-Mark Plus™-Beschriftungssoftware, das schwarze Hybridband RMEH4BL, ein USB-Kabel, eine Bedienungsanleitung, eine Kurzanleitung, eine Treiberdiskette und eine US-Netzanschlussleitung. Die Höhe ist 6,8" (173 mm), die Breite ist 8,9" (226 mm). Gewicht 6 lbs. (2,72 kg).
Breite (In) 8.9
Breite (mm) 226
Höhe (In) 6.8
Höhe (mm) 173
RoHS Status Compliant
OM Mingestbestellmenge 1