infrastructure for a connected world

Für den Einsatz mit RHEH4BL 
Includes (1) Drucker, (1) Etikettierungssoftware Panduit® Easy-Mark Plus™, (1) Schwarzes Hybridband RMEH4BL, (1) EuroPlug-Kabel, (1) USB-Kabel, (1) Bedienungsanleitung, (1) Kurzanleitung, (1) Treiberdatenträger
Normen RoHS-konform, UL60950-gelistet
Breite (In) 8.9
Breite (mm) 226
Gesamthöhe (In.) 6.8
Gesamthöhe (mm) 173
RoHS Status Compliant
OM Mingestbestellmenge 1