infrastructure for a connected world

Abbildung von Tdp43me Drucker Kit/E.
TDP43ME/E-KIT


Drucker-Kit für TDP43ME beinhaltet 300-dpi-Drucker, Etikettierungssoftware Panduit® Easy-Mark PlusTM, schwarzes Hybridband RMEH4BL, einen AC-Netzadapter mit EuroPlug-Netzanschlussleitung, ein USB-Kabel, eine Bedienungsanleitung, eine Kurzanleitung, den Rollenständer TDP43ME-RS, TDP43ME-CASE, einen Treiberdatenträger und eine Rolle mit S100X150VATY-Etiketten. Er ist für den internationalen Einsatz vorgesehen.
AnmerkungNicht verfügbar
Produkt Typ Drucker-Kit
Untermarke Easy-Mark
Print Resolution 300
Normen RoHS-kompatibel
Tiefe (mm) 284
Breite (In) 8.9
Breite (mm) 226
Gesamthöhe (In.) 6.8
Gesamthöhe (mm) 173
Kit-Inhalt Tdp43me Drucker Kit/E. Enthält: Drucker, leicht-Mark® Panduit™ Auszeichnung Software, Hybrid RMEH4BL schwarzen Band, AC Power Adapter mit Schnur EuroPlug, USB-Kabel, Benutzerhandbuch, Quickstart-Karte, Brötchen stehen mir-RS TDP43, TDP43 mir-Recht, eine Rolle S100X150VATY Etiketten, und Treiberdiskette.
RoHS Status Compliant
OM Mingestbestellmenge 1