infrastructure for a connected world

16
Results Found
Results per page:
Abbildung von Basis, horizontal, 208 V, einphasig, 30 A, NEMA L6-30P, 8 IEC C-13/2 IEC C-19
H1B1B1L2N10BCA0

Basis-Rack-PDU, horizontale Steckdosenleiste, 30 A, 208 V, 10 NEMA 5-20R Steckdosen, zwei zweipolige 20-A-Switches zum Ein- und Ausschalten des magnetischen Trennschalters, 10’ (3 m), NEMA L6-30P Eingangskabel. Abmessungen: 1,73" H x 17,0" B x 8,84" T (44mm x 432mm x 225mm).

Abbildung von Basis, horizontal, 120 V, einphasig, 30A, NEMA L5-30P, 10 NEMA 5-20R In-Line
H1B1B1M2M10AKA0

Basis-Rack-PDU, horizontale Steckdosenleiste, 30 A, 120 V, 10 NEMA 5-20R Steckdosen, zwei einpolige 20-A-Switches zum Ein- und Ausschalten des magnetischen Trennschalters, 10’ (3 m), NEMA L5-30P Eingangskabel. Abmessungen: 1,73" H x 17,0" B x 8,84" T (44mm x 432mm x 225mm).

Abbildung von Horizontal, (10) C-13, 230 V / 32A / PDU, einphasig
H1M1B3J2M10AXA0

Basis-Rack-PDU, mit lokalem Messgerät, horizontale Steckdosenleiste, 32 A, 230 V, 10 IEC C-13 Steckdosen, LCD-Display, zwei einpolige 16-A-Switches zum Ein- und Ausschalten des magnetischen Trennschalters, niedriges Profil, 10’ (3 m), spritzwassergeschützt, IEC 60309 – 6H 2P+E Eingangskabel. Abmessungen: 1,73" H x 17,0" B x 8,84" T (44mm x 432mm x 225mm).

Abbildung von Basis, vertikal, 120 V, einphasig, 20 A, NEMA L5-20P, 24 IEC C-13/6 IEC C-19
V1B1B1D0A30AHA0

Basis-Rack-PDU, vertikale Steckdosenleiste, 20 A, 120 V, 24 IEC C-13 and 6 IEC C-19 Steckdosen, 10’ (3 m), NEMA L5-20P Eingangskabel. Abmessungen: 70" H x 2,5" B x 2,36" T (1778mm x 64mm x 60mm).

Abbildung von Basis, vertikal, 208 V, einphasig, 60 A, IEC 60309 - 6H 2P+E Blau, wasserdicht - 60 A, 24 IEC C-13/6 IEC C-19
V1B2B2C3N30AHA0

Basis-Rack-PDU, vertikale Steckdosenleiste, 60 A, 208 V, Delta, 24 IEC C-13 und 6 IEC C-19 Steckdosen, sechs doppelpolige magnetische 20-A-Schutzschalter mit Ein-/Ausschalter, niedriges Profil, 10’ (3 m), wasserdicht, IEC 60309 - 9H 3P+E Eingangskabel. Abmessungen: 66" H x 2,36" B x 3,25" T (1683mm x 60mm x 83mm). 

Abbildung von Basis, vertikal, 208 V, dreiphasig, Delta, 60 A, IEC 60309 - 9H 3P+E Blau, wasserdicht - 60 A, 24 IEC C-13/6 IEC C-19
V1B2B2G6N30AHA0

Vertikal, 208 V, dreiphasig, Delta, 60 A, IEC 60309 - 9H 3P+E Blau, wasserdicht - 60 A, 24 IEC C-13/6 IEC C-19

Abbildung von IEC 60309 - 6H 3P+N+E ROT, 16 A, WYE, 400 V EINGANG, 230 V AUSGANG, KEIN TRENNSCHALTER, SPRITZWASSERGESCHÜTZT
V1B2B2Q0A30AHA0

Basis-Rack-PDU, vertikal, 16 A, 230/400 V, WYE, 24 IEC C-13 und 6 IEC C-19 Steckdosen, 10’ (3 m), spritzwassergeschützt, IEC 60309 - 6H 3P+N+E Eingangskabel. Abmessungen: 70" H x 2,5" B x 2,36" T (1778mm x 64mm x 60mm).

Abbildung von IEC 60309 - 9H 3P+E BLUE , 60 A, DELTA, 208 V EINGANG, 208 V AUSGANG, 20-A-TRENNSCHALTER, WASSERDICHT (24) C-13 & (6) C-19
V1B2B2W6N30AHA0

Basis-Rack-PDU, vertikale Steckdosenleiste, 60 A, 208 V, 24 IEC C-13 und 6 IEC C-19 Steckdosen, drei doppelpolige magnetische 20-A-Schutzschalter mit Ein-/Ausschalter, niedriges Profil, 10’ (3 m), wasserdicht, IEC 60309 - 6H 2P+E Eingangskabel.  Abmessungen: 66" H x 2,36" B x 3,25" T (1683mm x 60mm x 83mm). 

Abbildung von Basis, vertikal, 208 V, dreiphasig, WYE, 30 A, NEMA L21-30P, 18 IEC C-13/6 IEC C-19/6 NEMA 5-20R
V1B2B4E3N30AEA0

Basis-Rack-PDU, vertikale Steckdosenleiste, 30 A, 120/208 V, WYE, 18 IEC C-13, 6 IEC C-19 und 6 NEMA 5-20R Steckdosen, drei doppelpolige magnetische 20-A-Schutzschalter mit Ein-/Ausschalter, niedriges Profil, 10’ (3 m), NEMA L21-30P Eingangskabel. Abmessungen: 70" H x 2,5" B x 2,36" T (1778mm x 64mm x 60mm).

Abbildung von Vertikal, 24 C-13 & 6 C-19, 230 V / 16 A / einphasige PDU
V1M1B3H0A30AHA0

Basis-Rack-PDU mit lokalem Messgerät, vertikal, 16 A, 230 V, 24 IEC C-13 und 6 IEC C-19 Steckdosen, LCD-Display, 10’ (3 m), spritzwassergeschützt, IEC 60309 - 6H 2P+E Eingangskabel. Abmessungen: 70" H x 2,5" B x 2,36" T (1778mm x 64mm x 60mm).



16
Results Found
Results per page: