infrastructure for a connected world

6
Results Found
Results per page:
Abbildung von SmartZone™-G5-Basis-PDU – 16 A, 230 V; horizontale einphasige PDU mit (12) C13-Buchsen, einer 10' (3 m) langen Netzanschlussleitung mit Stecker gemäß IEC 60309 2P+E 6 h 16 A und den Abmessungen 1,6" H x 17,5" B x 2,0" T (40,6 mm x 444,5 mm x 50,8 mm). CE-konform. Farbe: Schwarz
P12B34M

SmartZone™-G5-Basis-PDU – 16 A, 230 V; horizontale einphasige PDU mit (12) C13-Buchsen, einer 10' (3 m) langen Netzanschlussleitung mit Stecker gemäß IEC 60309 2P+E 6 h 16 A und den Abmessungen 1,6" H x 17,5" B x 2,0" T (40,6 mm x 444,5 mm x 50,8 mm). CE-konform. Farbe: Schwarz

Abbildung von SmartZone™-G5-Basis-PDU – 16 A, 230 V vertikale, einphasige PDU mit (20) C13- und (2) C19-Buchsen, einer 3 m langen Netzanschlussleitung mit Stecker gemäß IEC 60309 2P+E 6h 16A und den Abmessungen 32,2" L x 2,0" B x 2,1" T (817,9 mm x 50,8 mm x 53,3 mm). CE-konform. Farbe: Schwarz
P22B39M

SmartZone™-G5-Basis-PDU – 16 A, 230 V vertikale, einphasige PDU mit (20) C13- und (2) C19-Buchsen, einer 3 m langen Netzanschlussleitung mit Stecker gemäß IEC 60309 2P+E 6h 16A und den Abmessungen 32,2" L x 2,0" B x 2,1" T (817,9 mm x 50,8 mm x 53,3 mm). CE-konform. Farbe: Schwarz

Abbildung von SmartZone™-G5-Basis-PDU – 32A, 230 V vertikale, einphasige PDU mit (24) C13- und (6) C19-Buchsen, einer 3 m langen Netzanschlussleitung mit Stecker gemäß IEC 60309 2P+E 6h 32A und den Abmessungen 58,7" L x 2,0" B x 2,1" T (1491mm x 50,8 mm x 53,3 mm). CE-konform. Farbe: Schwarz
P30B06M

SmartZone™-G5-Basis-PDU – 32A, 230 V vertikale, einphasige PDU mit (24) C13- und (6) C19-Buchsen, einer 3 m langen Netzanschlussleitung mit Stecker gemäß IEC 60309 2P+E 6h 32A und den Abmessungen 58,7" L x 2,0" B x 2,1" T (1491mm x 50,8 mm x 53,3 mm). CE-konform. Farbe: Schwarz

Abbildung von SmartZone™-G5-Basis-PDU – 16 A, 415 V vertikale 3-Phasen-Drehstrom-PDU mit (24) 13- und (6) C19 C13-Steckdosen, einer 3-m-Netzanschlussleitung (10') mit Stecker gemäß IEC 60309 3P+N+E 6 h 16 A und den Abmessungen 58,7" L x 2,0" B x 2,1" T (1491 mm x 50,8 mm x 53,3 mm). CE-konform. Farbe: Schwarz
P30B13M

SmartZone™-G5-Basis-PDU – 16 A, 415 V vertikale 3-Phasen-Drehstrom-PDU mit (24) 13- und (6) C19 C13-Steckdosen, einer 3-m-Netzanschlussleitung (10') mit Stecker gemäß IEC 60309 3P+N+E 6 h 16 A und den Abmessungen 58,7" L x 2,0" B x 2,1" T (1491 mm x 50,8 mm x 53,3 mm). CE-konform. Farbe: Schwarz

Abbildung von SmartZone™-G5-Basis-PDU - 32 A, 415V vertikale 3-Phasen-Drehstrom-PDU mit (30) C13- und (12) C19-Steckdosen, einer 3-m-Netzanschlussleitung mit Stecker gemäß IEC 60309 3P+N+E 6 h 32 A und den Abmessungen 68,9" L x 2,0" B x 2,1" T (1750,1 mm x 50,8 mm x 53,3 mm). CE-konform. Farbe: Schwarz
P42B11M

SmartZone™-G5-Basis-PDU - 32 A, 415V vertikale 3-Phasen-Drehstrom-PDU mit (30) C13- und (12) C19-Steckdosen, einer 3-m-Netzanschlussleitung mit Stecker gemäß IEC 60309 3P+N+E 6 h 32 A und den Abmessungen 68,9" L x 2,0" B x 2,1" T (1750,1 mm x 50,8 mm x 53,3 mm). CE-konform. Farbe: Schwarz

Abbildung von SmartZone™-G5-Basis-PDU – 32A, 230 V vertikale, einphasige PDU mit (36) C13- und (6) C19-Buchsen, einer 3 m langen Netzanschlussleitung mit Stecker gemäß IEC 60309 2P+E 6h 32A und den Abmessungen 58,7" L x 2,0" B x 2,1" T (1491mm x 50,8 mm x 53,3 mm). CE-konform. Farbe: Schwarz
P42B42M

SmartZone™-G5-Basis-PDU – 32A, 230 V vertikale, einphasige PDU mit (36) C13- und (6) C19-Buchsen, einer 3 m langen Netzanschlussleitung mit Stecker gemäß IEC 60309 2P+E 6h 32A und den Abmessungen 58,7" L x 2,0" B x 2,1" T (1491mm x 50,8 mm x 53,3 mm). CE-konform. Farbe: Schwarz



6
Results Found
Results per page: