infrastructure for a connected world

Una imagen de Montura adhesiva Resistente al medio ambiente para Japón NC Est. PARTE
ABM25


El montaje adhesivo de color blanco usa el método de montaje con cinta adhesiva de goma. Mide 1,00" de largo y 1,00" de ancho (25,4 x 25,4 mm). Se usa con bridas de unión estándar Super-Grip™, intermedias Super-Grip™ y miniatura Super-Grip™. El montaje adhesivo está fabricado con nailon 6.6, lo que aumenta la fuerza mecánica, la resistencia al calor y al desgaste, y la rigidez. Está diseñado para ambientes interiores y se ofrece en paquetes de 100 unidades.
OM Código obsoletoOBSOLETE
Tipo de Producto Montajes para bridas de unión - Con soporte adhesivo
Ambiente Uso en interiores
Material Nailon 6.6
Método de montaje Cinta adhesiva de goma
Largo total (Pulg) 1
Largo total (mm) 25.4
Ancho (Pulg) 1
Ancho (mm) 25.4
Estándares NA
Sub Marca Super-Grip
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 100