infrastructure for a connected world

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CM, Azul, 1000 pies/305m
NUC5C04BU-C


Los conductores de 4 pares, CM, UTP, de categoría 5e con cable de cobre tienen 24 AWG, están trenzados en pares y vienen protegidos por una camisa PVC (color azul).
NotaDisponible en América Latina y Asia Pacífico
Nivel de desempeño Categoría 5e
Grado de combustibilidad CM
Material forro de cables Policloruro de vinilo
Maximum Operating Temperature (C) 60
Maximum Operating Temperature (F) 140
Minimum Operating Temperature (C) -20
Minimum Operating Temperature (F) -4
Maximum Installation Temperature (°C) 50
Installation Temperature 122
Minimum Installation Temperature (C) 0
Minimum Installation Temperature (F) 32
Sub Marca NetKey®
No. de pares 4
Overall Length (m) 305
Tamaño de AWG 24
Insulation Diameter (In.) 0.03
Insulation Diameter (mm) 1
Estándares ANSI/TIA-568-C.2 de categoría 5e, requisitos de canal ISO 11801 2.a edición clase D, IEEE 802.3af e IEEE 802.3at para aplicaciones PoE, IEC 60332, 60754 y 61034, y UL 1685 y 1666
Color Azul
Overall Length (ft.) 1000
Tipo de Producto Cable de cobre
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 36