infrastructure for a connected world
|
|
|
|
|
Partner Ecosystem |
Design Tools - SPA |
Literature Library |
Download Center |
Contact Us |
Training |
---|---|---|---|---|---|
Visión de conjunto |
Oportunidades de Carrera |
Noticias y Eventos |
---|---|---|
![]() |
PSFL6004DG-KDLos conductores de 4 pares, con formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH), SF/UTP de categoría 6, con cable de cobre con revestimiento son una construcción 23 AWG con aislamiento de PE, están trenzados en pares, separados por un divisor de pares integrado, cubiertos por un revestimiento de lámina general y trenzado general, y están protegidos por una camisa LSZH, gris oscuro.
|
Nivel de desempeño | Categoría 6 |
Estatus de conformidad con RoHS | Compliant |
OM Cantidad pedido mínimo | 12 |
OM UPC | 07498331728 |
Cant. de paq. estánd. | 1 |
OM Volumen paquete estándar (cf) | 2.9326 |
OM Cantidad caja estándar | 12 |
OM Volumen caja estándar (cf) | 35.1910 |