infrastructure for a connected world

Una imagen de Dispositivo de acoplamiento en empotrada, 10 (rojo) y los dispositivos (negro) 1 herramienta
PSL-DCPLRX


Dispositivo de bloqueo para enchufes RJ45 embutidos, 10 dispositivos (color rojo) y herramienta de instalación/extracción (color negro), de policarbonato, color rojo.
NotaNA
OM Código obsoletoOBSOLETE
Sub Marca NA
Método de montaje Embutido
Color Rojo
Compatible Performance Level Categoría 5e/categoría 6/categoría 6A
Material Policarbonato
Altura total (Pulg) 0.71
Altura total (mm) 17.9
Ancho (Pulg) 0.54
Ancho (mm) 13.6
Profundidad (Pulg) 3
Profundidad (mm) 76.2
Includes 10 dispositivos de bloqueo para enchufes RJ45 embutidos, herramienta de instalación/extracción
Tipo de Producto Dispositivo de bloqueo para enchufes RJ45 embutidos
Características de la pieza El diseño inviolable bloquea la extracción no autorizada de cables, teléfonos VoIP y otros equipos de red o conexiones críticas; compatible con latiguillos UTP de categorías 6A, 6 y 5e
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1