infrastructure for a connected world

Una imagen de Kit de ventilador de zona de cableado para uso con gabinetes de montaje en pared PZC12
PZCFK


Kit de ventilador de gabinete de montaje de pared para usar con PZC12W, PZC12S, PZC12P, PZWMC12W y PZWMC12P.
Tipo de Producto Kit de ventilador para gabinete
Ancho (Pulg) 6.94
Ancho (mm) 176.3
Profundidad (Pulg) 1.98
Profundidad (mm) 50.3
Altura total (Pulg) 14.19
Altura total (mm) 360.4
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 1
Sub Marca PanZone