infrastructure for a connected world

Una imagen de perno dividido, cobre, -1/0 awg # 4 str str
SBC1/0-L


El talón mecánico SBC1/0-L con perno dividido de cobre está fabricado con aleación de cobre de alta resistencia y brinda un rendimiento eléctrico y mecánico de alta calidad a fin de ofrecer amplia capacidad de toma de rango que ayuda a minimizar los requisitos de inventario. La barra de presión proporciona una conexión segura en un amplio rango de combinaciones de conductores que se usan con cada talón, lo que proporciona una fuerza de extracción del cable de calidad superior.
Tipo de Producto Conectores mecánicos - De perno dividido
Tipo de conexión Cobre a cobre
Material de la Base Cobre
Minimum Copper Conductor Size (AWG SOL) 4
Maximum Copper Conductor Size (AWG STR) 1/0
Estándares Listado UL según 467 y 486, y certificado por CSA hasta 600V y con calificación de temperatura hasta 90°C
UL Temperature Rating (°C) 90
Maximum Voltage (V) 600
Altura total (Pulg) 1.55
Altura total (mm) 39.37
Sub Marca Pan-Lug™
Características de la pieza cobre de alta resistencia para resistir la corrosión, cuerpo extralargo, admite variedad, diseño realmente hexagonal para la colocación correcta
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 50