infrastructure for a connected world

Una imagen de Cobre Cordón de parcheo, Cat 6, cable UTP azul, 3 pies
UTPSP3BUY


Latiguillo UTP de categoría 6, con conectores modulares TX6™ PLUS en cada extremo. Azul, 3 ft
Aplicación (1) Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Ethernet rápido), 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 10GBASE-T (10Gigabit Ethernet en distancias limitadas según se especifica en los estándares de la industria 10GBASE-T)(2) 155 Mb/s ATM, 622 Mb/s ATM, 1,2 Gb/s ATM(3) Red en anillo 4/16(4) Video digital y video análogo de banda ancha/banda base(5) Protocolo de transmisión de voz por Internet (VoIP)
NotaUTPSP3BUY reemplaza UTPSP3BU
Tipo de Producto Latiguillo
Conductor Gauge (kcmil) 0.4
Tamaño de AWG 24
Nivel de desempeño Categoría 5e
Tipo de Conductor Trenzado
Cable Construction U/UTP
Patch Cord Type No blindado
Plug Housing Material Policarbonato
Material forro de cables Policloruro de vinilo
Tipo del conector 1 RJ45 8
Tipo del conector 2 RJ45 8
Overall Length (ft.) 3
Sub Marca Pan-Nettie™
Diámetro externo nominal del cable (Pulg) 0.24
Esquema de cableado T568B
Maximum Operating Temperature (F) 140
Minimum Operating Temperature (F) 14
Storage Temperature 158
Minimum Storage Temperature (°F) -40
Color de la bota Transparente
Color Azul
Grado de combustibilidad CM
Estándares Supera todos los requisitos de la ANSI/TIA-568.2-D y la clase E de ISO 11801; cumple con los requisitos de la ANSI/TIA-1096-A (anteriormente, parte 68 de la FCC); cumple con IEC 60603-7, UL 1863; está calificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt de tipos 3 y 4; cumple con la directiva RoHS
IEC Variant 60603-7
PoE Compatibility PoE/PoE+/PoE++
Tipo de Plug Cumple con IEC 60603-7
Características de la pieza Evaluado en un 100% para brindar rendimiento en mapeo de cables, NEXT y pérdida de retorno; conector separado y centrado; organizador de par integral; enclavamiento organizado patentado
Diámetro externo nominal del cable (mm) 6
Maximum Operating Temperature (C) 60
Maximum Storage Temperature (°C) 70
Minimum Operating Temperature (C) -10
Minimum Storage Temperature (°C) -40
Overall Length (m) 0.9
Estatus de conformidad con RoHS Compliant
OM Cantidad pedido mínimo 10