infrastructure for a connected world

26
Results Found
Results per page:
Una imagen de Categoría 5e, industrial, 4 pares, Cable de cobre U/UTP, los conductores de cobre trenzado son 24/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares y forrados con una capa de PVC.
IUC5C04ABL-CEG

Categoría 5e, industrial, 4 pares, Cable de cobre U/UTP, los conductores de cobre trenzado son 24/7 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE). Los conductores están retorcidos en pares y forrados con una capa de PVC.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CM, Azul, 1000 pies/305m
NUC5C04BU-C

Los conductores de 4 pares, CM, UTP, de categoría 5e con cable de cobre tienen 24 AWG, están trenzados en pares y vienen protegidos por una camisa PVC (color azul).

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CM, Azul, 1000 pies/305m
NUC5C04BU-CE

Los conductores de 4 pares, CM, UTP, de categoría 5e con cable de cobre tienen 24 AWG, están trenzados en pares y vienen protegidos por una camisa PVC (color azul).

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CM, Gris Internacional, 1000 pies/305m
NUC5C04IG-CE

Cable de cobre, Categoría 5e UTP, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y protegido con una capa de PVC, gris internacional.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, LSZH, Azul, 1000 pies/305m
NUL5C04BU-CE

Los conductores de 4 pares, LSZH, UTP de categoría 5e con cable de cobre son 24 AWG, están trenzados en pares y protegidos por una camisa con formación limitada de humo y libre de halógenos, azul.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, LSZH, Gris Internacional, 1000 pies/305m
NUL5C04IG-CE

Cable de cobre, Categoría 5e UTP, LSZH (Baja emisión de humo, sin halógenos), 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y protegido con una capa LSZH (baja emisión de humo, sin halógenos), gris internacional.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CMR, Azul, 1000 pies/305m
NUR5C04BU-C

Cable de cobre, Categoría 5 UTP, CMR, 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y protegido con una capa de PVC retardante de llama, azul.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e, de 4 pares, 24 AWG, UTP, CMR, Gris Internacional, 1000 pies/305m
NUR5C04IG-C

Cable de cobre, Categoría 5 UTP, CMR, 4 pares, los conductores son 24AWG, retorcido en pares y protegido con una capa de PVC retardante de llama, gris internacional.

Una imagen de Cable de cobre, Cat 5E, 4 pares, 24 AWG, UTP, cm, azul, 1000 pies/305m
PUC5504BUY

Los conductores de 4 pares, CM, UTP de categoría 5e prémium, con cable de cobre son una construcción 24 AWG con aislamiento HDPE, trenzados en pares y protegidos por una camisa PVC retardante de llama, negro, azul.

Una imagen de Cable de cobre, Categoría 5e UTP premium, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son de construcción 24 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE), retorcidos en pares y protegidos con una capa de PVC retardante de llama, gris internacional.
PUC5504IG-EY

Cable de cobre, Categoría 5e UTP premium, clase Comunicaciones (CM), 4 pares, los conductores son de construcción 24 AWG con aislante de Polietileno de alta densidad (HDPE), retorcidos en pares y protegidos con una capa de PVC retardante de llama, gris internacional.



26
Results Found
Results per page: