Mantenga el cableado seguro y operativo.
Los profesionales de edificios e instalaciones tienen el desafío de proporcionar el mejor método para enrutar y administrar la creciente cantidad de datos y cableado de energia mientras mantienen altos niveles de rendimiento de la red.
Los sistemas de enrutamientode cables aéreos y bajo piso de Panduit resuelven estos desafíos ofreciendo ensamblajes de canales fáciles de instalar que protegen los cables de red de cobre y fibra óptica, y los cables de energía de los daños físicos que pueden interrumpir la transmisión de red o el servicio eléctrico dentro del
área de trabajo,
la sala de telecomunicaciones o
el centro de datos. También ofrecemos sistemas de rutas escalables y versátiles que reducen los costos asociados con el mantenimiento de las actuales operaciones en red y la implementación de nuevos servicios.
- Enruta y administra los cables de datos de cobre, los cables de fibra óptica y cables de energía dentro de los centros de datos, edificios de la empresa y aplicaciones de automatización industrial.
- Permiten un ensamblaje rápido y fácil, lo que reduce a la mitad el tiempo de instalación de los sistemas típicos de canastas tejidas en alambre o de bandejas portacables tipo escalera.
- Guía y maneja el cableado de alimentación y de datos de red bajo piso falso.
- Admite capacidades altas de cables y protege los cables de daños para mejorar el rendimiento de la red (este sistema está conectado eléctricamente por completo para facilitar la correcta puesta a tierra).
- Instalación rápida y fácil en espacios aéreos o en instalaciones autorizadas bajo piso
- Componentes robustos y de excelente diseño de superficies de control de radio de curvatura integral que pueden ser configurados para satisfacer cualquier aplicación de red
- Enrutamiento escalable, lo que reduce los costos de instalación y acelera la implementación
- Una ruta de cable de datos de alta capacidad que funciona con gabinetes de conmutadores y servidores Net-Access™ y Net-SERV™
- Los componentes modulares de base están moldeados a partir de un material rígido, no metálico, para ofrecer una ruta sin obstáculos para los cables.
- Las unidades de basicas incluyen paredes laterales altas para contener los cables.