infrastructure for a connected world
|
|
|
|
|
Partner Ecosystem |
Design Resources |
Literature Library |
Download Center |
Contact Us |
Training |
---|---|---|---|---|---|
vue d'ensemble |
Perspectives de carrière |
Infos Et Evenements |
---|---|---|
![]() |
F74-5-MEmbout, non isolé, calibre de fil 24 - 22 AWG (0,34mm²), longueur 0,20 (5,0mm).
|
Insulation | Non isolé |
Longueur de Dénudage de Fil (po.) | 7/32 |
Longueur de dénudage de fil (mm) | 5 |
Diamètre Intérieur (po.) | 0.04 |
Diamètre intérieur (mm) | 0.9 |
Type de Produit | Embouts desserrés |
Terminer | Étamé |
Type de Placage | Étamé |
Sub Brand | DIN 46228 Partie 1, CSA |
État de Conformité RoHS | Compliant |
Min. Qté. Commande | 1,000 |
UPC | 07498376318 |
Cdnt. Qté. STD. | 1000 |
Std Cdnt. volume (CF). | 0.0896 |
Std Qté.. Rct. | 0 |
Std. rct (CF). volume | 0.0000 |
Catalog Cut Sheets | Ferrules, Non-Insulated | US English | 996 KB |
Part Drawings | Ferrules - Bare, No Sleeve Sheet 1 Of 2 | US English | 2385 KB |
Selection Guides | Terminal Tools Selection Guide | US English | 77 KB |