infrastructure for a connected world

Comprendre l'impact de votre infrastructure physique sur votre environnement IT.

Services d'évaluation des Datacenters

Si vous souhaitez mettre en œuvre de nouvelles technologies telles que le Cloud Computing ou l'informatique mobile, la virtualisation et la consolidation de vos centres de données, ou si vous rencontrez des problèmes de performances, il est impératif que vous ayez une pleine compréhension de l'impact que votre infrastructure physique a sur votre environnement informatique. Les performances de votre Datacenter dépendent d'une interaction complexe entre l'optimisation du refroidissement, la gestion de l'alimentation, l'utilisation de l'espace et le haut débit, qui sont essentiels pour obtenir une disponibilité et des performances maximales de vos systèmes critiques et applications.

 
Nous proposons une gamme complète d'évaluations d'infrastructure physique qui vous aide à relever les défis de votre Datacenter et vous fournit les meilleures bases pour de nouvelles initiatives.
 
Nos offres d'évaluation comprennent:

Évaluation de l'infrastructure physique

Comprendre l'état de santé général de votre Datacenter.
Cette évaluation apportera une évaluation approfondie des principaux aspects de l'infrastructure physique. Un rapport, décrivant la disponibilité de votre infrastructure physique, est inclus dans ce service pour supporter les besoins actuels et futurs.  Une comparaison de référence est également réalisée, comprenant une évaluation de douzaines de facettes spécifiques de votre infrastructure physique pour la conformité avec les normes industrielles et les meilleures pratiques.
 
Le résultat final est une information fiable qui vous permet de prendre des décisions informées sur la façon d'optimiser les opérations de votre Datacenter actuel et de préparer votre infrastructure physique pour supporter les futurs déploiements technologiques.

Évaluation et optimisation thermique

Chercher à atteindre jusqu'à 30 % d'économie d'efficacité et à libérer la capacité.
Le maintien de la bonne température dans votre équipement informatique est essentiel pour son fonctionnement en continu.  L'augmentation des densités de puissance et les limites de l'immobilier rendent la gestion des problèmes de refroidissement plus complexe.  De nombreux problèmes qui contribuent à une gestion thermique inefficace sont facilement négligés.
 

Pendant l'inspection sur site, Panduit relève le débit d'air, la pression d'air et la température de votre Datacenter. À partir de ces informations nous élaborons un modèle virtuel de votre installation à l'aide de la modélisation de la mécanique des fluides numérique (CFD). Le modèle CFD nous permet d'évaluer les conditions thermiques actuelles qui dégradent l'efficacité du refroidissement et d'identifier les causes profondes spécifiques de l'inefficacité de la gestion thermique, telles que les points chauds, les débits d'air insuffisants, la recirculation de l'air et un mauvais agencement de l'équipement. S'en suit la formulation de recommandations dans le but d'améliorer les performances de refroidissement et d'offrir des opportunités de réduction des coûts.

 

 

Efficacité énergétique

Face à l'augmentation des coûts énergétiques et de fonctionnement, les professionnels des centre de donnés sont confrontés à la nécessité d'entreprendre des initiatives d'économies d'énergie. Ces initiatives doivent également compenser le besoin d'optimiser l'alimentation, l'espace et les capacités de refroidissement de leurs installations.
 
 
Notre pratique en matière d'efficacité énergétique se base sur l'optimisation de la couche physique pour répondre aux défis les plus préoccupants. À partir des évaluations initiales de la capacité de refroidissement de la salle de traitement des données, nos services se diversifient vers l'analyse de la chaîne d'alimentation et de refroidissement dans le but de déterminer l'efficacité énergétique, à un moment donné ou sur une base continue, au moyen de mesures dynamiques procurant une analyse et une surveillance continues. Nos services d'optimisation de l'efficacité énergétique permettent aux responsables des centres de données de pouvoir analyser leur système d'alimentation et de refroidissement afin de résoudre des problèmes de capacité, d'assurer leur préparation pour une croissance future, tout en mesurant le degré d'efficacité de l'énergie en cours d'utilisation.
 
 
La performance de votre centre de données dépend d'une interaction complexe entre l'optimisation de refroidissement, gestion de l'énergie, utilisation de l'espace et là grande vitesse de transmission des données, qui sont tous essentiels pour obtenir le maximum de performance et de disponibilité de vos systèmes et applications critiques.