infrastructure for a connected world

11
Results Found
Results per page:
Image de Support,
FLB

Utilisé pour prendre en charge les systèmes 2x4 et 4x4 Fiber-Duct™ se fixant au mur à l'avant ou à l'arrière d'un rack. Comprend le matériel pour le montage du canal sur le support.

Image de Support, pour 3/8
FLRB

Sert à supporter les systèmes Fiber-Duct™ 2x2 et 4x4 fixés directement à n’importe quel rail de rack échelle 3/8" (9,5 mm) x 1 1/2" (38,1 mm) ou 3/8" (9,5 mm) x 2" (50,8 mm). Aucune tige filetée nécessaire. Comprend le matériel pour le montage du canal sur le support.

Image de Support, 1/2 existant
FTRBE12

Utilisé pour soutenir le 2x2 et 4x4 Fibre conduit™ systèmes à partir des installations existantes tige filetée. Support est fixé à tige filetée avec deux écrous Split Mirror. Contient matériel pour la connexion à des tiges et Chaîne de liaisons au support matériel pour le montage.

Image de Support, 12 millimeter existant pour tige filetée 2
FTRBE12M

Utilisé pour soutenir le 2x2 et 4x4 Fibre conduit ™ systèmes à partir des installations existantes tige filetée. Support est fixé à tige filetée avec deux écrous Split Mirror. Contient matériel pour la connexion à des tiges et Chaîne de liaisons au support matériel pour le montage.

Image de Support, 5/8 existant
FTRBE58

Utilisé pour soutenir le 2x2 et 4x4 Fibre conduit™ systèmes à partir des installations existantes tige filetée. Support est fixé à tige filetée avec deux écrous Split Mirror. Contient matériel pour la connexion à des tiges et Chaîne de liaisons au support matériel pour le montage.

Image de Support, nouveau 1/2
FTRBN12

Utilisé pour supporter les systèmes Fiber-Duct™ 2x2 et 4x4 à partir des nouvelles installations à tiges filetées. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Contient le matériel pour la fixation aux tiges filetées et le matériel pour le montage du canal sur le support. Pour tige filetée 1/2".

Image de Support, nouveau 12 millimeter tige filetée pour 2
FTRBN12M

Utilisé pour supporter les systèmes Fiber-Duct™ 2x2 et 4x4 à partir des nouvelles installations à tiges filetées. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Contient le matériel pour la fixation aux tiges filetées et le matériel pour le montage du canal sur le support. Pour tige filetée de 12mm.

Image de Support, nouveau 5/8
FTRBN58

Utilisé pour supporter les systèmes Fiber-Duct™ 2x2 et 4x4 à partir des nouvelles installations à tiges filetées. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Contient le matériel pour la fixation aux tiges filetées et le matériel pour le montage du canal sur le support. Pour tige filetée 5/8".

Image de Support, socle au sol, fibre-conduit
FUSB

Utilisé pour prendre en charge la fibre conduit 2x2 et 4x4 systèmes par fixation à un plancher chauffant™ (non fourni) socle. Caissons jusqu'à utilisation sur 1" de Diamètre. Support matériel contient à rattacher à socle et Chaîne de liaisons au support matériel pour le montage.

Image de Support,
FZBA1.5X4

Support utilisé pour décaler le système Fiber-Duct™ de la surface de montage, réglable de 1,5" (38mm) à 4" (101mm). Généralement utilisé à l'avant d'un rack d'équipement.



11
Results Found
Results per page: