infrastructure for a connected world

59
Results Found
Results per page:
Image de Support, 2-morceau Support de rack en échelle/1/2
F2PCLB12

Le support en 2 pièces se fixe sur un rail de rack échelle d’une largeur de 3/8 "(9,5 mm) x 1 1/2" (38,1 mm) ou de 3/8 "(9,5 mm) x 2" (50,8 mm). Les moitiés de support coulissent en position et se fixent ensemble sur le rail du rack échelle, ce qui permet d’assembler d’une seule main la tige filetée (non incluse). Le paquet contient le support et le matériel de fixation du support au rack échelle.

Image de Support, 2-morceau Support de rack en échelle/5/8
F2PCLB58

Le support rack échelle de 2 pièces monté sur fibre se fixe soit à un rail de rack échelle d’une largeur de 3/8 "(9,5 mm) x 1 1/2" (38,1 mm) soit de 3/8 "(9,5 mm) x 2" (50,8 mm). Les moitiés de ferrures de support coulissent en position et se fixent ensemble sur le rack échelle, ce qui permet d'assembler d'une seule main la tige filetée de 5/8 "(non incluse). Il contient le support et le matériel de fixation du support au rack échelle. Il est de couleur noire et est fabriqué en acier.

Image de Support, support pour Baie réglable QuikLock 12
FR12ACAB

Utilisé pour supporter le systèmes 12x4, les systèmes double 6x4 ou double 4x4 fixés sur le dessus des armoires. Réglable de 4 1/4" (108mm) à 12" (305mm), permettant ainsi de niveler les rangées sur des hauteurs d’armoires inégales. Le support est fixé au cadre de l'armoire à l'aide de boulons (non inclus). Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utilisation d’un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants.

Image de Support, support réglable
FR12ACB12M

Sert à supporter le système 12x4 à l’aide de n’importe quelle nouvelle tige filetée qui descend directement du plafond, du réseau ou du système de rack échelle. Les deux possibilités d’ajustement suivant la hauteur permettent d’ajuster le système avec ou sans protection à charnière. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants, pour tige filetée 12mm.

Image de Support, support réglable
FR12ACB58

Utilisé pour prendre en charge le système à partir de n'importe quel nouveau 12x4 tige filetée extension bas directement depuis le plafond, la grille, ou échelle système en rack. Position de la hauteur pour accueillir deux système avec ou sans capot à articulation. Support est fixé à tige filetée avec deux écrous. La diapositive Pré-assemblé Chaîne de liaisons à brides activer un assemblage rapide. Utiliser 7/16 " tournevis à brides sur la diapositive.

Image de Support, support réglable
FR12ACB58M

Sert à supporter le système 12x4 à l’aide de n’importe quelle nouvelle tige filetée qui descend directement du plafond, du réseau ou du système de rack échelle. Les deux possibilités d’ajustement suivant la hauteur permettent d’ajuster le système avec ou sans protection à charnière. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants, pour tige filetée 16mm.

Image de Support, support réglable QuikLock échelle
FR12ALB

Sert à supporter le système 12x4 fixé à n’importe quel rail de rack échelle 3/8" (9,5 mm) x 1 1/2" (38,1 mm) or 3/8" (9,5 mm) x 2" (50,8 mm). Réglable sur neuf positions graduelles allant de 4" (101 mm) à 12" (305 mm) au-dessus ou en dessous du rack échelle. Aucune tige filetée nécessaire. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utilisation d’un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants.

Image de Support, 1/2
FR12CS12

Utilisé pour prendre en charge le nouveau système par dessous avec 12x4 tige filetée. Support est fixé à tige filetée avec deux écrous. La diapositive Pré-assemblé Chaîne de liaisons à brides activer un assemblage rapide. Utiliser 7/16 " tournevis à brides sur la diapositive. Également peut être fixé directement sur le haut des armoires.

Image de Support, 12 millimeter THr. Support pour tige QuikLock centre 12
FR12CS12M

Utilisé pour prendre en charge le nouveau système par dessous avec 12x4 tige filetée. Support est fixé à tige filetée avec deux écrous. La diapositive Pré-assemblé Chaîne de liaisons à brides activer un assemblage rapide. Utiliser 7/16 " tournevis à brides sur la diapositive. Également peut être fixé directement sur le haut des armoires.

Image de Support, 5/8
FR12CS58

Utilisé pour soutenir le système 12x4 par en dessous avec une nouvelle tige filetée. Le support est fixé à la tige filetée avec deux écrous. Les colliers coulissants préassemblés permettent un assemblage rapide sur le canal. Utiliser un tournevis à douille 7/16" sur les colliers coulissants. Peut également être fixé directement au sommet des armoires, pour tige filetée 5/8po.



59
Results Found
Results per page: