infrastructure for a connected world

10
Results Found
Results per page:
Image de Vis, pour la fixation auto-taraudeuses 12
FR12BS-L

Les vis autotaraudeuses permettent aux raccords 24x4 et 12x4 choisis d’être fixés directement aux supports pour un maintien supplémentaire. Les vis se taraudent directement dans les raccords 24x4 et 12x4 dotés de protubérances en plastique.

Image de Outil, 3/8
FR38DR

Utilisé pour démonter les coupleurs 4x4, 6x4 et 12x4 FiberRunnerTM QuikLock™ si besoin.

Image de Outil, 5/16
FR516DR

Utilisé pour démonter 2x2 FiberRunner™ QuikLock™ attelages à la demande.

Image de Outil, 7/16
FR716DR

Utiliser un tournevis à douille de 7/16" avec les systèmes FiberRunnerTM, GridRunner™ et Wyr-Grid™.

Image de Accessoire, clips de montage QuikLock, FiberRunner
FRQMC-X

Utilisé lorsque des colliers coulissants FiberRunnerTM supplémentaires seraient utiles. Par exemple, utilisé sur des supports 12x4 FiberRunnerTM QuikLock™ pour accueillir un double cheminement de canal 6x4 ou 4x4 FiberRunnerTM.

Image de L’ensemble de clips de montage pour support permet de fixer le canal FiberRunner™ ou la filière Wyr-Grid™ directement sur des structures de support standard de largeur 1 5/8". Il comprend deux pinces et tous les outils nécessaires pour le montage. Les boulons se desserrent à l’aide d’un tournevis à douille 7/16".
FRSTRCBL

L’ensemble de clips de montage pour support permet de fixer le canal FiberRunner™ ou la filière Wyr-Grid™ directement sur des structures de support standard de largeur 1 5/8". Il comprend deux pinces et tous les outils nécessaires pour le montage. Les boulons se desserrent à l’aide d’un tournevis à douille 7/16".

Image de Écrous hexagonaux et 1/2 pouces 1/2-13 Lockwashers
HNLW12

1/2-13 ½ et rondelle écrou hexagonal pour fixation de tige filetée supports trapèze.

Image de 12 millimeter écrous hexagonaux et 12 millimeter Lockwashers
HNLW12M

12 millimeter 12 millimeter et rondelle écrou hexagonal pour fixation de tige filetée supports trapèze.

Image de Accessoire, 1/2
TR1-12-X

La tige filetée peut être utilisée avec différents supports de montage. Longueur : 12" (305 mm)

Image de Accessoire, 5/8
TR1-58-X

Tige filetée peut être utilisé avec différents supports de montage. Longueur = 12" (305 millimeter).



10
Results Found
Results per page: