infrastructure for a connected world

3
Results Found
Results per page:
Image de Encastré dans le plafond Coffret Câblage zonal Passif
PZICE

Le boîtier PanZone™ premium passif encastré dans le plafond, doté de cylindres d’air d’assistance au gaz pour la porte à charnière, peut accueillir jusqu’à 8 U de panneaux de brassage 19 po standard, comprend des supports de montage et un gestionnaire de bobine horizontal intégré.

Image de Coffret encastré dans le plafond actif de câblage zonal
PZICEA

Boîtier PanZone™ premium encastré dans le plafond doté de cylindres d’air d’assistance au gaz pour la porte à charnière. Il peut accueillir jusqu'à 2 u d’équipement actif et 6 U de 19 panneaux de brassage standard, il est fourni avec des supports de montage et un gestionnaire de bobine horizontal intégré, des provisions de puissance AC, un ensemble ventilateur, une prise d’air et une boîte de jonction électrique.

Image de Le boîtier PanZone™ standard passif encastré dans le plafond peut accueillir jusqu’à 8 U de panneaux de brassage 19 po standard, comprend des supports de montage et un gestionnaire de bobine horizontal intégré.
PZICEE

Le boîtier PanZone™ standard passif encastré dans le plafond peut accueillir jusqu’à 8 U de panneaux de brassage 19 po standard, comprend des supports de montage et un gestionnaire de bobine horizontal intégré.



3
Results Found
Results per page: