infrastructure for a connected world

57
Results Found
Results per page:
Image de Panneau d'obturation à joint à brosse avec 1 U traversant de l’avant vers l’arrière.
BR1B

Panneau d'obturation à joint à brosse avec 1 U traversant de l’avant vers l’arrière.

Image de Kit de gestion des câbles de communication pour armoires
CCMKIT1

Le kit inclut les éléments suivants: 1 rouleau 15' longueur (4,6m) .33 " Tak-Ty™ (8,4 millimeter) Largeur attaches 24 Polyamide d'attaches 12 revers adhésif montages Collier de serrage 6 Collier de serrage style push montages 4 fils vertical cesse 8 plat panoramique-post™ butées pour utiliser avec attaches Polyamide.

Image de Wa pièces pour différents boîtiers
CCMKIT2

Le kit inclut les éléments suivants: 1 rouleau 15' longueur (4,6m) 0,75 " Tak-Ty™ (19,1 millimeter) attaches 12 Polyamide d'attaches 6 revers adhésif montages Collier de serrage 6 revers adhésif monte pour 0,75 " Tak-Ty™ (19,1 millimeter) attaches 6 vis pour 0,75 montages " Tak-Ty™ (19,1 millimeter) attaches 4 fils vertical cesse 6 plat panoramique-post™ butées pour utiliser avec 0,75 " Tak-Ty™ (19,1 millimeter) attaches

Image de Organisation du brassage Rayon de Pliage Kit Clip
CMBRC1

Le kit de clips Panduit servant à contrôler le rayon de courbure permet de guider et de protéger les câbles lors de leur passage depuis les panneaux de brassage en créant une filière et en contrôlant adéquatement le rayon de courbure. 1 U, profondeur 3,0 po (76 mm), 2 pièces.

Image de Organisation du brassage Rayon de Pliage Kit Clip
CMBRC1E

Le kit de clips Panduit servant à contrôler le rayon de courbure permet de guider et de protéger les câbles lors de leur passage depuis les panneaux de brassage en créant une filière et en contrôlant adéquatement le rayon de courbure. 1 U, profondeur 5,0 po (129mm), 2 pièces.

Image de Organisation du brassage Rayon de Pliage Kit Doigt
CMBRC5

Le kit de bandes Panduit pour rayon de courbure permet de guider et de protéger les câbles lors de leur passage depuis un équipement actif en créant une filière et en contrôlant adéquatement le rayon de courbure. 5 U, profondeur 3,3 po (84mm), 1 pièce comprend 5 bandes.

Image de Organisation du brassage Rayon de Pliage Kit Doigt
CMBRC5E

Le kit de bandes Panduit pour rayon de courbure permet de guider et de protéger les câbles lors de leur passage depuis un équipement actif en créant une filière et en contrôlant adéquatement le rayon de courbure. 5 U, profondeur 5,0 po (129 mm), 1 pièce comprend 5 bandes.

Image de Anneau en D Horizontale
CMDRH1

Anneau en D Horizontale Extérieur dimensions: 1,5 "h x 3" W

Image de Anneau en D horizontale (100 par pack)
CMDRH1-C

Anneau en D Horizontale Extérieur dimensions: 1,5 "h x 3" W

Image de Anneau en D Horizontale
CMDRH2

Anneau en D Horizontale Extérieur dimensions: 3 "h x 3" W



57
Results Found
Results per page: