infrastructure for a connected world

25
Results Found
Results per page:
Image de Panneau horizontal d-anneaux 1 U avant et arrière
CMPH1

Le guide-câble horizontal Panduit® Open-Access® en forme de D permet un accès ouvert et efficace aux ports de commutateur et aux câbles électriques, coaxiaux ainsi qu’aux câbles de communication. Grâce à son encadrement unique en acier associé à des anneaux en plastique clipsables en forme de D, le guide-câble n’est pas seulement léger et durable, mais il est également assez flexible pour supporter des modifications, des ajouts et des déplacements sans soudure. Il est compatible avec tous les coffrets ou casiers EIA standards de 19 po (483 mm). Anneaux en D à l’avant et anneaux en D plus grands à l'arrière, 1 U, 1 pièce + anneaux en D CMDRH1 à l'avant et anneaux en D CMDRHD1 à l'arrière.

Image de Panneau horizontal d-anneaux 2 U avant et arrière
CMPH2

Le guide-câble horizontal Panduit® Open-Access® en forme de D permet un accès ouvert et efficace aux ports de commutateur et aux câbles électriques, coaxiaux ainsi qu’aux câbles de communication. Grâce à son encadrement unique en acier associé à des anneaux en plastique clipsables en forme de D, le guide-câble n’est pas seulement léger et durable, mais il est également assez flexible pour supporter des modifications, des ajouts et des déplacements sans soudure. Il est compatible avec tous les coffrets ou casiers EIA standards de 19 po (483 mm). Anneaux en D à l’avant et anneaux en D plus grands à l'arrière, 2 U, 1 pièce + anneaux en D CMDRH2 à l'avant et anneaux en D CMDRHD2 à l'arrière.

Image de Panneau horizontal 1 U d-anneaux avant uniquement
CMPHF1

Le guide-câble horizontal Panduit® Open-Access® en forme de D permet un accès ouvert et efficace aux ports de commutateur et aux câbles électriques, coaxiaux ainsi qu’aux câbles de communication. Grâce à son encadrement unique en acier associé à des anneaux en plastique clipsables en forme de D, le guide-câble n’est pas seulement léger et durable, mais il est également assez flexible pour supporter des modifications, des ajouts et des déplacements sans soudure. Il est compatible avec tous les coffrets ou casiers EIA standards de 19 po (483 mm). Anneaux en forme de D uniquement présents sur la partie frontale, 1U, 1 pc + anneau en forme de D CMDRH1.

Image de Guide-cordon à anneaux 2U (profondeur 87mm)
CMPHF2

Le guide-câble horizontal Panduit® Open-Access® en forme de D permet un accès ouvert et efficace aux ports de commutateur et aux câbles électriques, coaxiaux ainsi qu’aux câbles de communication. Grâce à son encadrement unique en acier associé à des anneaux en plastique clipsables en forme de D, le guide-câble n’est pas seulement léger et durable, mais il est également assez flexible pour supporter des modifications, des ajouts et des déplacements sans soudure. Il est compatible avec tous les coffrets ou casiers EIA standards de 19 po (483 mm). Anneaux en forme de D uniquement présents sur la partie frontale, 2U, 1 pc + anneau en forme de D CMDRH2.

Image de Guide-cordon à anneaux 2U (profondeur 144mm)
CMPHH2

Le guide-câble horizontal Panduit® Open-Access® en forme de D permet un accès ouvert et efficace aux ports de commutateur et aux câbles électriques, coaxiaux ainsi qu’aux câbles de communication. Grâce à son encadrement unique en acier associé à des anneaux en plastique clipsables en forme de D, le guide-câble n’est pas seulement léger et durable, mais il est également assez flexible pour supporter des modifications, des ajouts et des déplacements sans soudure. Il est compatible avec tous les coffrets ou casiers EIA standards de 19 po (483 mm). Anneaux haute densité en forme de D uniquement présents sur la partie frontale, 2 U, 1 pc + anneau en forme de D CMDRHD2.

Image de Guide-cordon à anneaux 1U (profondeur 144mm)
CMPHHF1

Le guide-câble horizontal Panduit® Open-Access® en forme de D permet un accès ouvert et efficace aux ports de commutateur et aux câbles électriques, coaxiaux ainsi qu’aux câbles de communication. Grâce à son encadrement unique en acier associé à des anneaux en plastique clipsables en forme de D, le guide-câble n’est pas seulement léger et durable, mais il est également assez flexible pour supporter des modifications, des ajouts et des déplacements sans soudure. Il est compatible avec tous les coffrets ou casiers EIA standards de 19 po (483 mm). Anneaux haute densité en forme de D uniquement présents sur la partie frontale, 1 U, 1 pc + anneau en forme de D CMDRHD1.

Image de Câble horizontal gestionnaire 2 U avant et arrière
NCMH2

Le guide-câble horizontal Panduit® NetManager® permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n’importe quel coffret ou casier 19 po (483 mm). Un contrôle plus important du rayon de courbure permet aux câbles de durer plus longtemps en réduisant le nombre d’accrocs et de nœuds qui interrompent le service réseau. Protection avant à charnière et protection arrière clipsable, plastique ABS, 2U, Noir, 1 pièce.

Image de Câble Horizontal Gestionnaire 1RU Uniquement Horizontale D'Avant
NCMHF1

Le guide-câble horizontal Panduit® NetManager® permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n’importe quel coffret ou casier 19 po (483 mm). Un contrôle plus important du rayon de courbure permet aux câbles de durer plus longtemps en réduisant le nombre d’accrocs et de nœuds qui interrompent le service réseau. Uniquement protection avant à charnière, plastique ABS, 1U, Noir, 1 pièce.

Image de Câble horizontal gestionnaire 2 U uniquement horizontale d'avant
NCMHF2

Le guide-câble horizontal Panduit® NetManager® permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n’importe quel coffret ou casier 19 po (483 mm). Un contrôle plus important du rayon de courbure permet aux câbles de durer plus longtemps en réduisant le nombre d’accrocs et de nœuds qui interrompent le service réseau. Uniquement protection avant à charnière, plastique ABS, 2U, Noir, 1 pièce.

Image de Câble horizontal gestionnaire 1 U avant et arrière haute capacité
NM1

Le guide-câble horizontal Panduit® NetManager® de grande capacité permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n’importe quel coffret ou casier 19 po (483 mm). Les ouvertures larges à l’avant peuvent facilement accueillir des câbles de catégorie 6 et 10G, ce qui réduit le temps d’installation et les frais d’entretien. Protections avant et arrière à charnière, plastique ABS, 1 U, Noir, 1 pièce.



25
Results Found
Results per page: