infrastructure for a connected world

29
Results Found
Results per page:
Image de Position cale 1 câble en rack
CRS1-125-X

Câble empilable Entretoise un espace rack. Fabriqués à partir de verre remplie Retardateur de flamme Polyamide 6,6 noir. Utiliser avec CRS4 pour remplir largeur de maille rack. Accepte câble jusqu'à 1,25 " (31,8 millimeter) Diamètre.

Image de Câble empilable -1 cale du rack
CRS1-X

Câble empilable Entretoise un espace rack. Noir polycarbonate ABS fabriqués à partir du Raccordement. Utiliser avec CRS6 pour remplir largeur de maille rack. Accepte .80 câble jusqu'à " Diamètre (20,3 millimeter).

Image de Entretoise de câbles pour rack empilable 4 positions
CRS4-125-X

Entretoise de câble pour casier empilable à quatre trous. Fabriquée en polyamide 6,6 retardateur de flamme noir armé de verre. Peut accueillir un câble avec un diamètre allant jusqu’à 1,25" (31,8 mm).

Image de Entretoise de câbles pour rack empilable - 6
CRS6-X

Entretoise de câble pour casier empilable à six trous. Fabriqué en mélange ABS polycarbonate noir. Peut accueillir un câble avec un diamètre allant jusqu’à 0,80" (20,3mm).

Image de En -18 U câble vertical gestionnaire Baie
CWMPV2318

Canal avec Embase support avant. Dimensions: 32 "h x 2" W x 3" d .187 DIA = 48 câble capacité.

Image de En -40 U câble vertical gestionnaire Baie
CWMPV2340

Le guide-câble vertical de l’Armoire IN Panduit est conçu pour acheminer, gérer et organiser les câbles entre les équipements avec suffisamment de souplesse pour s’intégrer parfaitement à presque toutes les conceptions d’armoires. Support de fixation avant, unilatéral, PVC, 40U, noir, 1 pièce + protection clipsable.

Image de En -18 U câble vertical gestionnaire Baie
CWMPV2418

Le guide-câble vertical d’armoire IN Panduit est conçu pour acheminer, gérer et organiser les câbles entre les équipements avec suffisamment de souplesse pour s’adapter parfaitement à presque tous les modèles d’armoires. Equerre de support de montage, monoface, PVC, 18RU, noir, 1pc + couvercle clipsable.

Image de En -40 U câble vertical gestionnaire Baie
CWMPV2440

Le guide-câble vertical d’armoire IN Panduit est conçu pour acheminer, gérer et organiser les câbles entre les équipements avec suffisamment de souplesse pour s’adapter parfaitement à presque tous les modèles d’armoires. Equerre de support de montage, monoface, PVC, 40RU, noir, 1pc + couvercle clipsable.

Image de En -18 U câble vertical gestionnaire Baie
CWMPV3318

Le guide-câble vertical d’armoire IN Panduit est conçu pour acheminer, gérer et organiser les câbles entre les équipements avec suffisamment de souplesse pour s’adapter parfaitement à presque tous les modèles d’armoires. Support de fixation avant, unilatéral, PVC, 18U, noir, 1 pièce + protection clipsable.

Image de En -40 U câble vertical gestionnaire Baie
CWMPV3340

Le guide-câble vertical d’armoire IN Panduit est conçu pour acheminer, gérer et organiser les câbles entre les équipements avec suffisamment de souplesse pour s’adapter parfaitement à presque tous les modèles d’armoires. Support de fixation avant, unilatéral, PVC, 40U, noir, 1 pièce + protection clipsable.



29
Results Found
Results per page: