infrastructure for a connected world

454
Results Found
Results per page:
Image de collier 71x1,8mm NATUREL
PLT.6SM-C

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre subminiature, longueur 2,8 (71 mm), polyamide 6,6, naturel, conditionnement standard.

Image de collier 71x1,8mm NOIR UV
PLT.6SM-C0

Collier de serrage autobloquant Pan-Ty™, diamètre subminiature, longueur 2,8 (71 mm), polyamide 6,6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement standard.

Image de collier 71x1,8mm NOIR UV
PLT.6SM-M0

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre subminiature, longueur 2,8 (71 mm), polyamide 6,6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement en vrac.

Image de col. 71x1,8mm NOIR HT
PLT.6SM-M30

Collier autobloquant Pan-Ty™, diamètre subminiature, longueur 2,8 (71 mm), polyamide 6,6 stabilisé à la chaleur, noir.

Image de collier 79x2,3mm NATUREL
PLT.7M-C

Collier autobloquant Pan-Ty®, diamètre miniature, longueur 3,1 (79mm), polyamide 6,6, naturel, conditionnement standard.

Image de collier 79x2,3mm NATUREL
PLT.7M-M

Collier autobloquant Pan-Ty®, diamètre miniature, longueur 3,1 (79mm), polyamide 6,6, naturel, conditionnement en vrac.

Image de collier 79x2,3mm NOIR UV
PLT.7M-M0

Collier de serrage Pan-Ty™, diamètre miniature, longueur 3,1 (79 mm), polyamide 6,6 résistant aux intempéries, noir.

Image de col. 79x2,3mm NOIR HT
PLT.7M-M30

Collier autobloquant Pan-Ty®, diamètre miniature, longueur 3,1 (79mm), polyamide 6,6 stabilisé à la chaleur, noir.

Image de collier 142x3,6mm NATUREL
PLT1.5I-C

Collier autobloquant Pan-Ty®, diamètre intermédiaire, longueur 5,6 (142mm), polyamide 6,6, naturel, conditionnement standard.

Image de col. 142x3,6mm NOIR UV
PLT1.5I-C0

Collier autobloquant Pan-Ty®, diamètre intermédiaire, longueur 5,6 (142 mm), polyamide 6,6 résistant aux intempéries, noir, conditionnement standard.



454
Results Found
Results per page: