infrastructure for a connected world

4
Results Found
Results per page:
Image de Cravate assistance aérienne, 5,6
AST10-5-C100

Le soutien aérien en noir avec une entretoise intégrée de 1/2"(12,7 mm) pour les applications de torons de soutien est en polypropylène résistant aux intempéries. Il mesure 5,6"de long et 0,45" de large (142 x 11,4 mm), présente un style de verrouillage libérable et peut supporter un diamètre de faisceau maximum de 1,0"(25,4 mm). Il est conçu pour les environnements extérieurs et est vendu en packages de 100.

Image de Cravate assistance aérienne, 6,9
AST15-5-C100

Le soutien aérien en noir avec une entretoise intégrée de 1/2"(12,7 mm) pour les applications de torons de soutien est en polypropylène résistant aux intempéries. Il mesure 6,9"de long et 0,45" de large (175 x 11,4 mm), présente un style de verrouillage libérable et peut supporter un diamètre de faisceau maximum de 1,5"(38,1 mm). Il est conçu pour les environnements extérieurs et est vendu en packages de 100.

Image de Cravate assistance aérienne, 8,4
AST20-5-C100

Le soutien aérien en noir avec une entretoise intégrée de 1/2"(12,7 mm) pour les applications de torons de soutien est en polypropylène résistant aux intempéries. Il mesure 8,4"de long et 0,45" de large (214 x 11,4 mm), présente un style de verrouillage libérable et peut supporter un diamètre de faisceau maximum de 2,0"(50,8 mm). Il est conçu pour les environnements extérieurs et est vendu en packages de 100.

Image de Cravate assistance aérienne, 10,0
AST25-5-C100

Le soutien aérien en noir avec une entretoise intégrée de 1/2"(12,7 mm) pour les applications de torons de soutien est en polypropylène résistant aux intempéries. Il mesure 10,0"de long et 0,45" de large (254,0 x 11,4 mm), présente un style de verrouillage libérable et peut supporter un diamètre de faisceau maximum de 2,5"(63,5 mm). Il est conçu pour les environnements extérieurs et est vendu en packages de 100.



4
Results Found
Results per page: