infrastructure for a connected world

4
Results Found
Results per page:
Image de Embase pour collier de serrage, Sonnerie Connecteur, NAT
CR2-M

Le connecteur de raccordement du collier de serrage fermé de couleur naturelle est en polyamide 6,6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide. Il mesure 8,4 x 5,1 mm (0,33" de long x 0,20" de large) et est utilisé avec les colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standard. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 1000.

Image de Embase pour collier de serrage, Sonnerie Connecteur, NAT
CR4H-M

La bague de connexion de collier de serrage fermée de couleur naturelle est en polyamide 6,6, ce qui augmente la résistance mécanique, à la chaleur, à l'usure et à la rigidité. Elle mesure 0,57"de longueur x 0,36" de largeur (14,5 x 9,1 mm) et est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires, standards, standard-larges, et mi-larges. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 1000.

Image de Embase pour collier de serrage, Sonnerie Connecteur, WRBL
CR4H-M0

La bague de connecteur du collier de serrage fermé de couleur noire est en polyamide résistant aux intempéries 6.6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide. Elle mesure 14,5 x 9,1 mm (0,57" de long x 0,36" de large) et est utilisée avec les colliers de serrage miniatures, intermédiaires, standard, large-standard et mi-large. Elle est conçue pour les environnements extérieurs et est vendue en packages de 1000.

Image de Embase pour collier de serrage, Sonnerie Connecteur, BL
CR4H-M30

La bague de connecteur du collier de serrage fermé de couleur noire est fabriqué en polyamide 6,6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide. Elle mesure 0,57" de long x 0,36" de large (14,5 x 9,1 mm) et est utilisée avec les colliers de serrage miniatures, intermédiaires, standard, standard-larges et mi-larges. Elle est conçue pour les environnements extérieurs et est vendue en packages de 1 000.



4
Results Found
Results per page: