infrastructure for a connected world

10
Results Found
Results per page:
Image de Embase pour collier de serrage, ADH ., 1.12 (28,5 millimeter x 28,5 millimeter), NAT
ABMT-A-C

L’embase pour collier de serrage Tak-Ty à crochet et boucle de couleur naturelle est montée avec du ruban adhésif en caoutchouc. Elle mesure 1,12" de long x 1,12" de large (28,5 x 28,5 mm) et est fabriquée en polyamide 6,6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage de diamètre miniature, est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.

Image de Embase pour collier de serrage, ADH ., 1.12 (28,5 millimeter x 28,5 millimeter), BL
ABMT-A-C20

L’embase pour collier de serrage Tak-Ty noire à crochet et boucle est montée avec du ruban adhésif en caoutchouc. Elle mesure 1,12" de long x 1,12" de large (28,5 x 28,5 mm) et est fabriquée en polyamide 6,6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage de diamètre miniature, est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.

Image de Embase pour collier de serrage, ADH ., 1.12 (28,5 millimeter x 28,5 millimeter), NAT
ABMT-A-Q

L’embase pour collier de serrage Tak-Ty à crochet et boucle de couleur naturelle est montée avec du ruban adhésif en caoutchouc. Elle mesure 1,12" de long x 1,12" de large (28,5 x 28,5 mm) et est fabriquée en polyamide 6,6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage de diamètre miniature, est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 25.

Image de Embase pour collier de serrage, ADH ., 1.12 (28,5 millimeter x 28,5 millimeter), BL
ABMT-A-Q20

L’embase pour collier de serrage Tak-Ty noire à crochet et boucle est montée avec du ruban adhésif en caoutchouc. Elle mesure 1,12" de long x 1,12" de large (28,5 x 28,5 mm) et est fabriquée en polyamide 6,6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage de diamètre miniature, est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 25.

Image de Embase pour collier de serrage, # 6 vis (M3), 1.12 (28,5 millimeter x 28,5 millimeter), NAT
ABMT-S6-C

L’embase pour collier de serrage Tak-Ty à crochet et boucle de couleur naturelle installée à l’aide d'une vis requiert une vis #6(M3). Elle mesure 1,12" de long x 1,12" de large (28,5 x 28,5 mm) et est fabriquée en polyamide 6,6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage de diamètre miniature, est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.

Image de Embase pour collier de serrage, # 6 vis (M3), 1.12 (28,5 millimeter x 28,5 millimeter), BL
ABMT-S6-C20

L’embase pour collier de serrage Tak-Ty noire à crochet et boucle appliquée à l’aide d’une vis fait appel à une vis #6(M3). Elle mesure 1,12" de long x 1,12" de large (28,5 x 28,5 mm) et est fabriquée en polyamide 6,6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage de diamètre miniature, est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.

Image de Embase pour collier de serrage, # 6 vis (M3), 1.12 (28,5 millimeter x 28,5 millimeter), fr-nat
ABMT-S6-C69

Vis Embase appliquée à utiliser avec Tak-Ty™ Colliers auto-agrippants.

Image de Embase pour collier de serrage, # 6 vis (M3), 1.12 (28,5 millimeter x 28,5 millimeter), NAT
ABMT-S6-Q

Vis Embase appliquée à utiliser avec Tak-Ty™ Colliers auto-agrippants.

Image de Embase pour collier de serrage, # 6 vis (M3), 1.12 (28,5 millimeter x 28,5 millimeter), BL
ABMT-S6-Q20

Vis Embase appliquée à utiliser avec Tak-Ty™ Colliers auto-agrippants.

Image de Embase pour collier de serrage, # 6 vis (M3), 1.12 (28,5 millimeter x 28,5 millimeter), fr-nat
ABMT-S6-Q69

Vis Embase appliquée à utiliser avec Tak-Ty™ Colliers auto-agrippants.



10
Results Found
Results per page: