infrastructure for a connected world

11
Results Found
Results per page:
Image de Embase fixation câble, fixation 1, NAT
THM1SC-C

faisceau Embase pour collier de serrage

Image de Embase fixation câble, fixation 1, HS BL
THM1SC-C30

faisceau Embase pour collier de serrage

Image de Embase fixation câble, fixation 1, NAT
THM1SC-M

L’embase du collier de serrage naturel pour faisceau est fixée au moyen d’un rivet sapin. Elle est fabriquée en polyamide 6,6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Elle est vendue en packages de 1 000.

Image de Cravate faisceau Embase Chaleur Stabilisé
THMSC35-C30

L’embase du collier de serrage noir pour faisceau est fixée au moyen d’un rivet sapin. Elle est fabriquée en polyamide 6,6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 100, noir.

Image de Cravate faisceau Embase Chaleur Stabilisé
THMSC35-M30

faisceau Embase pour collier de serrage

Image de Embase fixation sapin faisceau, 1,54
THMSC35F-M30

Cravate Embase faisceau, chaleur stabilisé

Image de Embase faisceau sapin, 2,20
THMSC55H04-M30

L’embase de fixation par ancrage sapin pour collier de serrage pour faisceau est de couleur noire et mesure 2,20" (55 mm) de long. Elle est fabriquée en polyamide 6,6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 1 000.

Image de Cravate Embase faisceau, CLT, poussez, .47
THMSP20-C

faisceau Embase pour collier de serrage

Image de Cravate Embase faisceau, CLT, poussez, .47
THMSP20-C30

L’embase pour collier de serrage pour faisceau CLT de couleur noire se fixe à l’aide d'une barbelure à emboîter et mesure 0,47" (11,7 mm) de haut. Elle est fabriquée en polyamide 6,6 stabilisé à la chaleur, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 100.

Image de Cravate Embase faisceau, CLT, poussez, .54
THMSP25-C

faisceau Embase pour collier de serrage



11
Results Found
Results per page: