infrastructure for a connected world

12
Results Found
Results per page:
Image de Embase pour collier de serrage, cheville d'écartement, 2,0
PP1S-S10-C

La cheville d’écartement Pan-Post est de couleur naturelle et nécessite une vis #10 (M5). Mesure 1,06" l x 0,72" L x 1,97" h (26,9 x 18,3 x 50,0 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Disponible en packages de 100.

Image de Embase pour collier de serrage, cheville d'écartement, 2,0
PP1S-S10-X

La cheville d’écartement Pan-Post est de couleur naturelle et nécessite une vis #10 (M5). Mesure 1,06" l x 0,72" L x 1,97" h (26,9 x 18,3 x 50,0 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Disponible en packages de 10.

Image de Embase pour collier de serrage, cheville d'écartement, 2,0
PP1S-S12-C

La cheville d’écartement Pan-Post est de couleur naturelle et nécessite une vis #12 (M5.5). Mesure 1,06" l x 0,72" L x 1,97" h (26,9 x 18,3 x 50,0 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Disponible en packages de 100.

Image de Embase pour collier de serrage, cheville d'écartement, 2,0
PP1S-S12-X

La cheville d’écartement Pan-Post est de couleur naturelle et nécessite une vis #12 (M5.5). Mesure 1,06" l x 0,72" L x 1,97" h (26,9 x 18,3 x 50,0 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Disponible en packages de 10.

Image de Embase pour collier de serrage, cheville d'écartement, 4,6
PP2S-S10-C

La cheville d’écartement Pan-Post est de couleur naturelle et nécessite une vis #10 (M5). Mesure 1,06" l x 0,72" L x 4.60" h (26,9 x 18,3x 116,9 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Disponible en packages de 100.

Image de Embase pour collier de serrage, cheville d'écartement, 4,6
PP2S-S10-C0

La cheville d’écartement Pan-Post est de couleur noire et nécessite une vis #10 (M5). Elle mesure 1,06" de long x 0,72" de large x 4,60" de haut (26,9 x 18,3 x 116,9 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standard. Disponible en packages de 100.

Image de Embase pour collier de serrage, cheville d'écartement, 4,6
PP2S-S10-X

La cheville d’écartement Pan-Post est de couleur naturelle et nécessite une vis #10 (M5). Elle mesure 1,06" de long x 0,72" de large x 4,60" de haut (26,9 x 18,3 x 116,9 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Disponible en packages de 10.

Image de Embase pour collier de serrage, cheville d'écartement, 4,6
PP2S-S12-C

La cheville d’écartement Pan-Post est de couleur naturelle et nécessite une vis #12 (M5.5). Elle mesure 1,06" de long x 0,72" de large x 4,60" de haut (26,9 x 18,3 x 116,9 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Disponible en packages de 100.

Image de Embase pour collier de serrage, cheville d'écartement, 4,6
PP2S-S12-X

La cheville d’écartement Pan-Post est de couleur naturelle et nécessite une vis #12 (M5.5). Elle mesure 1,06" de long x 0,72" de large x 4,60" de haut (26,9 x 18,3 x 116,9 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Disponible en packages de 10.

Image de Plat panoramique pôle cheville d'écartement 1/4
PPF2S-S25-V

Polyamide 6.6 plat cheville d'écartement pan-post™. Utiliser avec miniature, intermédiaire, Diamètre standard et attaches. 5.42 x 1.50 x 0.19 dimensions (137,7 millimeter x 38,1 millimeter x 4,8 millimeter).



12
Results Found
Results per page: