infrastructure for a connected world

4
Results Found
Results per page:
Image de Outil Collier de serrage, volume faible, pour utiliser avec LT TFG, fg et lits TFG liens
ST3EH

L’outil pour colliers de serrage en bleu (poignées) permet de fixer des colliers de serrage de diamètre mi-large, large et extra large. Il dispose d’une structure totalement fabriquée en acier et de poignées ergonomiques en caoutchouc. Il pèse 9 oz (256g) et est vendu à la pièce.

Image de Outil Collier de serrage, volume faible, pour utiliser avec STD, fg-STD, LT TFG fg et liens
STH2

L’outil pour colliers de serrage en rouge permet de fixer des colliers de serrage de diamètre standard, standard-large, mi-large et large. Il s’agit d’un outil peu coûteux, ne nécessitant aucun entretien et polyvalent qui est doté d'une poignée ergonomique et d'une poignée à petite amplitude. Il dispose également d'une fonction de chargement par le haut pour les utilisateurs droitiers ou gauchers. Il pèse 2,5 oz (71 g) et est vendu à la pièce.

Image de Pince SerreCoupe col.9 large
STHV

L’outil pour colliers de serrage en gris et noir permet de fixer des colliers de serrage de diamètre mi-large et large. Il est entièrement fabriqué en acier durable et il possède un « taquet d’arrêt » pour empêcher de se pincer les doigts. Il pèse 13 oz (367g) et est vendu à la pièce.

Image de Collier de serrage outil utilisé avec min, liens int et STD, faible volume d'utilisation
STS2

L'outil pour collier de serrage noir installe des colliers de serrage de diamètre miniature, intermédiaire et standard. Peu coûteux, ne nécessitant aucun entretien et polyvalent, cet outil est doté d'une poignée ergonomique et d'une poignée à petite amplitude. Il dispose également d'une fonction de chargement par le haut pour les utilisateurs droitiers ou gauchers. Il pèse 2,5 oz (71 g) et est vendu à la pièce.



4
Results Found
Results per page: