infrastructure for a connected world

4
Results Found
Results per page:
Image de Collier de serrage pneumatique pour liens extra-épais outil-loué
PPTEH

Installe lumière-lourds, épais, très épais Diamètre et attaches Identification Couleur: Bleu Bouton de Sélection de Weight: 52 oz. (1474g) Kits de pièce de rechange peut faire partie d'un programme d'entretien planifié

Image de Collier de serrage pneumatique outil pour min., int., et STD. D'attaches-loué
PPTS

L'outil pneumatique pour collier de serrage de couleur noire (sélecteur) installe des colliers de serrage de diamètre miniature, intermédiaire et standard. Des kits de pièces de rechange peuvent être envoyés suivant un programme d’entretien organisé. Il pèse 15 oz (427g) et est vendu à la pièce.

Image de Collier de serrage pneumatique outil pour standard, fg-STD, LT TFG fg-loués et liens
PTH

L'outil pneumatique pour collier de serrage de couleur rouge (poignée et sélecteur) et grise (étui en résine résistante aux impacts) installe des colliers de serrage de diamètre standard, standard-large, mi-large et large. Il dispose d'un design ergonomique et léger. Il pèse 32,0 oz (907g) et est vendu à la pièce.

Image de Collier de serrage pneumatique pour Submin outil, min, int, et STD liens-loué
PTS

L'outil pneumatique pour collier de serrage de couleur noire (poignée et sélecteur) et grise (étui en résine résistante aux impacts) installe des colliers de serrage de diamètre sous-miniature, miniature, intermédiaire et standard. Il dispose d'un design ergonomique et léger. Il pèse 17,3 oz (490g) et est vendu à la pièce.



4
Results Found
Results per page: