infrastructure for a connected world

4
Results Found
Results per page:
Image de Outil ergonomique pour collier de serrage avec étui en métal pour colliers SM, M, I, S, tension réglable, noir.
GS2B-E

Outil ergonomique pour collier de serrage avec étui en métal pour colliers SM, M, I, S, tension réglable, noir.

Image de Outil ergonomique pour collier de serrage avec étui en métal pour colliers HL, H, EH, tension réglable, bleu.
GS4EH-E

Outil ergonomique pour collier de serrage avec étui en métal pour colliers HL, H, EH, tension réglable, bleu.

Image de L'outil pour collier de serrage en rouge (poignée, gaine et sélecteur) et gris (étui en résine résistante aux impacts) installe des colliers de serrage de diamètre standard, standard-large, mi-large et large. Sa tension est réglable et son design est ergonomique. La force nécessaire pour couper le collier de serrage est faible et le mécanisme amélioré pour le coupage des colliers minimise l’impact exercé sur la main de l’installateur. Il pèse 11,9 onces (337,1 g) et est vendu à la pièce.
GTH-E

L'outil pour collier de serrage en rouge (poignée, gaine et sélecteur) et gris (étui en résine résistante aux impacts) installe des colliers de serrage de diamètre standard, standard-large, mi-large et large. Sa tension est réglable et son design est ergonomique. La force nécessaire pour couper le collier de serrage est faible et le mécanisme amélioré pour le coupage des colliers minimise l’impact exercé sur la main de l’installateur. Il pèse 11,9 onces (337,1 g) et est vendu à la pièce.

Image de L'outil pour collier de serrage en noir (poignée, manchon amortisseur et sélecteur) et gris (étui en résine résistante aux impacts) installe des colliers de serrage de diamètre subminiature, miniature, intermédiaire et standard. Sa tension est réglable et son design est ergonomique. La force nécessaire pour couper le collier de serrage est faible et le mécanisme amélioré pour le coupage des colliers minimise l’impact exercé sur la main de l’installateur. Il pèse 10,4 onces (294,5g) et est vendu à la pièce.
GTS-E

L'outil pour collier de serrage en noir (poignée, manchon amortisseur et sélecteur) et gris (étui en résine résistante aux impacts) installe des colliers de serrage de diamètre subminiature, miniature, intermédiaire et standard. Sa tension est réglable et son design est ergonomique. La force nécessaire pour couper le collier de serrage est faible et le mécanisme amélioré pour le coupage des colliers minimise l’impact exercé sur la main de l’installateur. Il pèse 10,4 onces (294,5g) et est vendu à la pièce.



4
Results Found
Results per page: