infrastructure for a connected world

5
Results Found
Results per page:
Image de Embase pour collier de serrage, ADH ., 1.12 (28,5 millimeter x 28,5 millimeter), BL
ABM112-A-D20

Embase adhésive noire pour collier de serrage à 4 voies, 1,12"x1,12" (28,5 mm x 28,5 mm).

Image de Embase pour collier de serrage, .62
TM3S10-M69

L’embase pour collier de serrage de couleur ivoire est appliquée à l’aide d’une vis #10 (M5) et mesure 0,61" (15,5 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6,6 retardateur de flamme, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 1000.

Image de Embase pour collier de serrage, .62
TM3S10-M69

L’embase pour collier de serrage de couleur ivoire est appliquée à l’aide d’une vis #10 (M5) et mesure 0,61" (15,5 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6,6 retardateur de flamme, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 1000.

Image de Embase pour collier de serrage, .62
TM3S25-C

L’embase pour collier de serrage en couleur naturelle est appliquée à l’aide d'une vis 1/4" (M6) et mesure 0,63" (16 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6,6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Elle est vendue en packages de 100.

Image de Embase pour collier de serrage, .62
TM3S25-C0

L’embase pour collier de serrage en couleur noire est appliquée à l’aide d'une vis 1/4" (M6) et mesure 0,63" (16 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6,6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide pour les environnements extérieurs. Elle est vendue en packages de 100.



5
Results Found
Results per page: