infrastructure for a connected world

Image de Embase pour collier de serrage, .62 " (15,8 millimeter) W, # 10 vis (M5), Retardateur de flamme Polyamide
TM3S10-M69


Les embases pour collier de serrage à installation à vis TM3S10-M69 Panduit présentent un orifice dans lequel une vis ou un rivet peut être installé, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 10 (M5). Pour une utilisation en intérieur, s'utilise avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6 retardateur de flamme. 15,5 mm de large ; de coloris ivoire ; vendues en packages de 1 000.
Image de Embase pour collier de serrage, .62 " (15,8 millimeter) W, # 10 vis (M5), Retardateur de flamme Polyamide
TM3S10-M69


Les embases pour collier de serrage à installation à vis TM3S10-M69 Panduit présentent un orifice dans lequel une vis ou un rivet peut être installé, offrant une stabilité maximale pour les faisceaux de câbles. A installer avec une vis n° 10 (M5). Pour une utilisation en intérieur, s'utilise avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard. Fabrication en polyamide 6-6 retardateur de flamme. 15,5 mm de large ; de coloris ivoire ; vendues en packages de 1 000.
Application Le support en berceau exclusif assure une stabilité maximale du faisceau de câbles et la conception discrète maintient le faisceau à proximité de la surface de montage.
Type de Produit Embase pour collier de serrage
Couleur Ivoire
Le Seuil D'Inflammabilité UL94V-0
Environnement Intérieur
Matériau Polyamide 6.6
Méthode de Montage Vis
Resistance Properties Retardateur de flamme
Normes Conforme CE, reconnu UL, E136577, conforme RoHS
Hauteur (po.) 0.37
Type de Mobilier Vis Appliquée
Type de Vis #10 (M5)
État de Conformité RoHS Compliant
Min. Qté. Commande 1,000