infrastructure for a connected world

6
Results Found
Results per page:
Image de Embase ruban adhésif à l'arrière pour le Japon STD CN.
ABM20

L’embase adhésive blanche pour collier de serrage pour Japan NC Std. est montée avec du ruban adhésif en caoutchouc. Elle mesure 0,75" de long x 0,75" de large (19,1 x 19,1 mm) et est fabriquée en polyamide 6,6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide. Elle est utilisée avec des colliers de serrage Super-Grip™ miniatures et Super-Grip™ intermédiaires. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.

Image de Embase adhésive pour le Japon Résistantes aux intempéries-CN. PIÈCE
ABM20B

Du ruban adhésif acrylique est utilisé pour le montage de l’embase adhésive blanche résistante aux intempéries. Elle mesure 0,75" de long x 0,75" de large (19,1 x 19,1 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage Super-Grip™ miniatures et Super-Grip™ intermédiaires. Elle est fabriquée en polyamide 6,6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide. L’embase est conçue pour les environnements extérieurs et les températures élevées et est vendue en packages de 100.

Image de Embase adhésive pour le Japon Résistantes aux intempéries-CN. PIÈCE
ABM25

L’embase adhésive blanche pour collier de serrage fait appel à une méthode de montage de ruban adhésif en caoutchouc. Elle mesure 1,00" de long x 1,00" de large (25,4 x 25,4 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage Super-Grip™ miniatures, Super-Grip™ intermédiaires et Super-Grip™ standard. Le support adhésif est fabriqué en polyamide 6,6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.

Image de ADH. Embase arrière hi-Japon temp nc/STD. Pièce
ABM25B

Le support adhésif noir résistant aux intempéries utilise une méthode de montage sur ruban adhésif acrylique. Il mesure 1,0" de long x 1,0" de large (25,4 x 25,4 mm). Il est utilisé avec les collier de serrage miniatures Super-Grip™, Super-Grip™ intermédiaire et Super-Grip™ standard. Le support adhésif est fabriqué en polyamide 6,6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements extérieurs et les températures élevées et est vendue en packages de 100.

Image de Embase ruban adhésif à l'arrière pour le Japon STD CN. PIÈCE
ABM30

Le montage du support arrière adhésif de couleur blanche emploie du ruban adhésif en caoutchouc. Il mesure 1,12" de long x 1,12" de large (28,6 x 28,6 mm). Il est utilisé avec les colliers de serrage miniatures Super-Grip™, Super-Grip™ intermédiaire et Super-Grip™ standard. Elle est fabriquée en polyamide 6,6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l’usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.

Image de Embase adhésive Super Grip 6,6 de couleur noire pour le Japon.
ABM30B

Embase adhésive Super Grip 6,6 de couleur noire pour le Japon.



6
Results Found
Results per page: