infrastructure for a connected world

Image de Étain-plaqué cuivre doublure-Cosse, # 14 AWG-# 4 AWG
LICC4-22TP-C


Un-trou, doublure Cosse, étain-plaqué cuivre
Sub Brand Type Li
Largeur (mm) 9.9
Largeur (po.) 0.39
Hauteur (mm) 22.1
Hauteur (pieds.) 0.87
Hauteur Totale (po.) 0.87
Hauteur totale (mm) 22.1
Goujon Taille Du Perçage (po.) 0.22
Type de Produit Doublure Cosse
Taille de vis Acier Inoxydable
État de Conformité RoHS Compliant
Min. Qté. Commande 1