infrastructure for a connected world

Image de Bride de mise à la terre pour faux-plancher, carrée 22,2 mm (0,875 po), ronde 25,4 - 28,6 mm (1 - 1,125 po)
GPQC10-1/0


Collier de mise à la terre pour socle au sol carré de 7/8", rond de 1" et rond de 1 1/8".
Sub Brand Sol structuré
Largeur (mm) 85.9
Largeur (po.) 3.38
Hauteur (mm) 81
Hauteur (pieds.) 3.19
Hauteur Totale (po.) 3.19
Hauteur totale (mm) 81
Profondeur (mm) 106.4
Profondeur (po.) 4.19
Type de Produit Pince de mise à la terre sur piédestal
État de Conformité RoHS RoHS directive is not applicable
Min. Qté. Commande 1