infrastructure for a connected world

Image de Collier de mise à la terre bronze, # 4 SOL-2/0 STR
GM-2-Q


Collier de mise à la terre en bronze, #4 SOL - 2/0 STR.
Sub Brand Sol structuré
Type de Produit Pince de mise à terre
Matériau Bronze/Silicone Bronze
Largeur (mm) 28.7
Largeur (po.) 1.13
Hauteur (mm) 44.5
Hauteur (pieds.) 1.75
Hauteur Totale (po.) 1.75
Hauteur totale (mm) 44.5
Mots Clés Complément parafoudre et par la mise à la terre, protection, protection parafoudre
Taille du conducteur en cuivre #4 SOL - 2/0 STR
Taille de Perçages 3/8
Terrain Taille Baguette Pas de nappes baguettes, # 4 SOL conducteur pour tailles -2/0 STR
État de Conformité RoHS RoHS directive is not applicable
Min. Qté. Commande 1