infrastructure for a connected world

Image de Collier de mise à la terre bronze, # 8 # 4 STR-SOL
GMS-1-X


Collier Bronze TOE de mise à la terre.
Sub Brand Type GMS
Type de Produit Collier de Mise à La Terre
Matériau Bronze, matériel en bronze silicium
Largeur (mm) 25.4
Largeur (po.) 1
Hauteur (mm) 41.4
Hauteur (pieds.) 1.63
Hauteur Totale (po.) 1.63
Hauteur totale (mm) 41.4
Taille du conducteur en cuivre # 8 # 4 STR-SOL
Taille de Perçages 3/8
État de Conformité RoHS RoHS directive is not applicable
Min. Qté. Commande 1