infrastructure for a connected world

Image de Collier de mise à la terre bronze, 2/0 SOL-250 kcmil
GMS-3-Q


Collier Bronze TOE de mise à la terre.
Sub Brand Type GMS
Type de Produit Collier de Mise à La Terre
Matériau Bronze, matériel en bronze silicium
Largeur (mm) 38.1
Largeur (po.) 1.5
Hauteur (mm) 50.8
Hauteur (pieds.) 2
Hauteur Totale (po.) 2
Hauteur totale (mm) 50.8
Mots Clés Composant complémentaire pour la mise à la terre et la protection contre la foudre, couvercle, protection contre la foudre
Taille du conducteur en cuivre 2/0 kcmil Sol -250
Taille de Perçages 1/2
État de Conformité RoHS RoHS directive is not applicable
Min. Qté. Commande 1