infrastructure for a connected world

31
Results Found
Results per page:
Image de Pince de mise à la terre en bronze, boulon en U pour 3 câbles, calibre conducteur cuivre 2/0 - 250 kcmil, taille tige de mise à la terre 5/8" (1,6mm) ou 3/4" (1,9mm), taille tuyau en fer 3/8" (9,5mm).
GPC3250-38-X

Pince de mise à la terre en bronze, boulon en U pour 3 câbles, calibre conducteur cuivre 2/0 - 250 kcmil, taille tige de mise à la terre 5/8" (1,6mm) ou 3/4" (1,9mm), taille tuyau en fer 3/8" (9,5mm).

Image de Collier de mise à la terre bronze, U-boulon, 2/0 SOL-250 kcmil, 1/2
GPL-10-Q

Collier de mise à la terre en bronze, calibre de fil 0,365-0,575", tige 7/8" ou 1", IPS 1/2’’ ou 3/4".

Image de Collier de mise à la terre bronze, U-boulon, # 8 # 4 STR-SOL, 1
GPL-14-X

Collier de mise à la terre en bronze, calibre de fil 0,128-0,232", IPS 1".

Image de Collier de mise à la terre bronze, U-boulon, # 4 SOL-2/0 STR, 1
GPL-15-X

Collier de mise à la terre bronze, .204-.419 "fil DIA. plage, 1" IPS.

Image de Collier de mise à la terre bronze, U-boulon, 2/0 SOL-250 kcmil, 1
GPL-16-X

Collier de mise à la terre bronze, .365-.575 "fil DIA. plage, 1" IPS.

Image de Collier de mise à la terre bronze, U-boulon, # 8 # 4 STR-SOL, 1 1/4
GPL-20-X

Collier de mise à la terre bronze, .128-.232 "fil DIA. plage, 1 1/4" IPS.

Image de Collier de mise à la terre bronze, U-boulon, # 4 SOL-2/0 STR, 1 1/4
GPL-21-X

Collier de mise à la terre bronze, .204-.419 "fil DIA. Plage 1 1/4" IPS.

Image de Collier de mise à la terre bronze, U-boulon, 2/0 SOL-250 kcmil, 1 1/4
GPL-22-X

Collier de mise à la terre bronze, .365-.575 "fil DIA. Plage 1 1/4" IPS.

Image de Collier de mise à la terre bronze, U-boulon, # 8 # 4 STR-SOL, 1 1/2
GPL-26-X

Collier de mise à la terre bronze, .128-.232 "fil DIA. plage, 1 1/2" IPS.

Image de Collier de mise à la terre bronze, U-boulon, # 4 SOL-2/0 STR, 1 1/2
GPL-27-X

Collier de mise à la terre bronze, .204-.419 "fil DIA. Plage 1 1/2" IPS.



31
Results Found
Results per page: