infrastructure for a connected world

8
Results Found
Results per page:
Image de Collier de mise à la terre en aluminium, double nominale, # 14-1/0 AWG
GC-15A-Q

Pince de mise à la terre double en aluminium, type GC, calibre conduite ou tube d’eau 1/2" – 3/4" – 1".

Image de Collier de mise à la terre en aluminium, double nominale, # 6 kcmil AWG-250
GC-18A-X

Pince de mise à la terre double en aluminium, type GC, calibre conduite ou tube d’eau 1 1/4" – 1’’, 1/2" – 2".

Image de Collier de mise à la terre en aluminium, double nominale, # 6 kcmil AWG-250
GC-22A-4

Pince de mise à la terre double en aluminium, type GC, calibre conduite ou tube d’eau 2 1/2 »– 3 – 3 1/2" – 4".

Image de Pince de mise à la terre en bronze, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 1/2" - 1" (12,7mm - 25,4mm), longueur vis de la pince à tuyau 1,65" (41,9mm).
GPC2-1-Q

Pince de mise à la terre en bronze, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 1/2" - 1" (12,7mm - 25,4mm), longueur vis de la pince à tuyau 1,65" (41,9mm).

Image de Pince de mise à la terre en bronze, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 1 1/4" - 2" (31,8mm - 50,8mm), longueur vis de la pince à tuyau 2,22" (56,4mm).
GPC2-2-L

Pince de mise à la terre en bronze, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 1 1/4" - 2" (31,8mm - 50,8mm), longueur vis de la pince à tuyau 2,22" (56,4mm).

Image de Pince de mise à la terre en bronze, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 2 1/2" - 4" (63,5mm - 101,6mm), longueur vis de la pince à tuyau 4,25" (108,0mm).
GPC2-4-X

Pince de mise à la terre en bronze, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 2 1/2" - 4" (63,5mm - 101,6mm), longueur vis de la pince à tuyau 4,25" (108,0mm).

Image de Bronze collier de mise à la terre, "à 1" 1/2 fer taille du tuyau.
GPC2-6-X

Bronze collier de mise à la terre, "à 1" 1/2 fer taille du tuyau.

Image de Collier de mise à la terre bronze, 1/2 "à 1" gamme de tuyaux de fer.
GPCJ2-1-C

Collier de mise à la terre bronze, 1/2 "à 1" gamme de tuyaux de fer.



8
Results Found
Results per page: