infrastructure for a connected world

Image de Collier de mise à la terre en aluminium, double nominale, # 6 kcmil AWG-250
GC-22A-4


Pince de mise à la terre double en aluminium, type GC, calibre conduite ou tube d’eau 2 1/2 »– 3 – 3 1/2" – 4".
Sub Brand Sol structuré
Type de Produit Pince de mise à terre
Matériau Acier plaqué/Aluminium
Largeur (mm) 25.4
Largeur (po.) 1
Mots Clés Complément parafoudre et par la mise à la terre, protection, protection parafoudre
Taille du conducteur en cuivre #6 AWG - 250 kcmil
Aluminium ou de cuivre #6 AWG - 250 kcmil
État de Conformité RoHS RoHS directive is not applicable
Min. Qté. Commande 1