infrastructure for a connected world

Image de Pince de mise à la terre en bronze, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 1/2" - 1" (12,7mm - 25,4mm), longueur vis de la pince à tuyau 1,65" (41,9mm).
GPC2-1-Q


Pince de mise à la terre en bronze, calibre conducteur #10 SOL - #2 STR AWG, taille tuyau en fer 1/2" - 1" (12,7mm - 25,4mm), longueur vis de la pince à tuyau 1,65" (41,9mm).
Matériau Bronze/Acier zingué
Taille du conducteur en cuivre #10 SOL - #2 STR
Type de Mobilier Pince
État de Conformité RoHS RoHS directive is not applicable
Min. Qté. Commande 1