infrastructure for a connected world

Image de Bronze collier de mise à la terre, "à 1" 1/2 fer taille du tuyau.
GPC2-6-X


Bronze collier de mise à la terre, "à 1" 1/2 fer taille du tuyau.
Matériau Bronze, Zinc Plaqué Acier Matériel
Taille du conducteur en cuivre # 10-# 2 STR
Type de Mobilier Collier
État de Conformité RoHS RoHS directive is not applicable
Min. Qté. Commande 1